LM4838
- DC Volume Control Interface
- System Beep Detect
- Stereo Switchable Bridged/Single-Ended Power Amplifiers
- Selectable Internal/External Gain and Bass Boost
- “Click and Pop” Suppression Circuitry
- Thermal Shutdown Protection Circuitry
All trademarks are the property of their respective owners. Boomer is a trademark of Texas Instruments.
The LM4838 is a monolithic integrated circuit that provides DC volume control, and stereo bridged audio power amplifiers capable of producing 2W into 4Ω with less than 1.0% THD or 2.2W into 3Ω with less than 1.0% THD (see Notes below).
Boomer audio integrated circuits were designed specifically to provide high quality audio while requiring a minimum amount of external components. The LM4838 incorporates a DC volume control, stereo bridged audio power amplifiers and a selectable gain or bass boost, making it optimally suited for multimedia monitors, portable radios, desktop, and portable computer applications.
The LM4838 features an externally controlled, low-power consumption shutdown mode, and both a power amplifier and headphone mute for maximum system flexibility and performance.
Note: When properly mounted to the circuit board, the LM4838NJB, LM4838PWP, and LM4838NYC will deliver 2W into 4Ω. The LM4838PW and LM4838YZR will deliver 1.1W into 8Ω. See section for more information.
Note: An LM4838NJB and LM4838PWP that have been properly mounted to the circuit board and forced-air cooled will deliver 2.2W into 3Ω.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM4838 Stereo 2W Audio Pwr Amplifiers w/ DC Vol Cntrl & Selectable Gain datasheet (Rev. F) | 2013/03/21 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.