LM48580
- Class H Driver
- Integrated Boost Converter
- Bridge-tied Load Output
- Differential Input
- Three Pin-Programmable Gains
- Low Supply Current
- Minimum External components
- Micro-Power Shutdown
- Thermal Overload Protection
- Available in Space-Saving 12-bump DSBGA Package
The LM48580 is a fully differential, high voltage driver for piezo actuators and ceramic speakers for portable multi-media devices. Part of TI’s Powerwise™ product line, the LM48580 Class H architecture offers significant power savings compared to traditional Class AB amplifiers. The device provides 30VP-P output drive while consuming just 15mW of quiescent power.
The LM48580 is a single supply driver with an integrated boost converter which allows the device to deliver 30VP-P from a single 3.6V supply.
The LM48580 has three pin-programmable gain settings and a low power Shutdown mode that reduces quiescent current consumption to 0.1µA. The LM48580 is available in an ultra-small 12-bump DSBGA package.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
LM48580EVM — 세라믹 스피커 및 피에조 액추에이터를 위한 LM48580 고전압 드라이버
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YZR) | 12 | Ultra Librarian |