LM4862
- No Output Coupling Capacitors, Bootstrap Capacitors or Snubber Circuits are Necessary
- Small Outline or PDIP Packaging
- Unity-Gain Stable
- External Gain Configuration Capability
- Pin Compatible with LM4861
The LM4862 is a bridge-connected audio power amplifier capable of delivering typically 675mW of continuous average power to an 8Ω load with 1% THD+N from a 5V power supply.
Boomer audio power amplifiers were designed specifically to provide high quality output power with a minimal amount of external components. Since the LM4862 does not require output coupling capacitors, bootstrap capacitors, or snubber networks, it is optimally suited for low-power portable systems.
The LM4862 features an externally controlled, low-power consumption shutdown mode, as well as an internal thermal shutdown protection mechanism.
The unity-gain stable LM4862 can be configured by external gain-setting resistors.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM4862 675 mW Audio Power Amplifier with Shutdown Mode datasheet (Rev. F) | 2013/05/02 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |