8-pin (DGK) package image

LM4864MM/NOPB 활성

725mW, 모노, 아날로그 입력, 클래스-AB 오디오 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM4864MMX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VSSOP (DGK) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R

LM4864의 주요 특징

  • VSSOP, SOIC, PDIP, and WSON Packaging
  • No Output Coupling Capacitors, Bootstrap Capacitors, or Snubber Circuits are Necessary
  • Thermal Shutdown Protection Circuitry
  • Unity-Gain Stable
  • External Gain Configuration Capability

Key Specifications

  • PO at 1% THD+N with VDD = 5V, 1kHz
    • LM4864LD, 4Ω load 625 mW (typ)
    • LM4864LD, 8Ω load 725 mW (typ)
    • LM4864M & LM4864N, 8Ω load 675 mW (typ)
    • LM4864MM, 8Ω load 300 mW (typ)
    • LM4864, 16Ω load 550 mW (typ)
    • Shutdown current 0.7 µA (typ)

All trademarks are the property of their respective owners. Boomer is a trademark of Texas Instruments.

LM4864에 대한 설명

The LM4864 is a bridged audio power amplifier capable of delivering 725mW of continuous average power into an 8Ω load with 1% THD+N from a 5V power supply.

Boomer audio power amplifiers were designed specifically to provide high quality output power from a low supply voltage while requiring a minimal amount of external components. Since the LM4864 does not require output coupling capacitors, bootstrap capacitors or snubber networks, it is optimally suited for low-power portable applications.

The LM4864 features an externally controlled, low power consumption shutdown mode, and thermal shutdown protection.

The closed loop response of the unity-gain stable LM4864 can be configured by external gain-setting resistors. The device is available in multiple package types to suit various applications.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM4864MMX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기