LM4871
- No Output Coupling Capacitors, Bootstrap Capacitors, or Snubber Circuits Required
- Unity-gain Stable
- WSON, VSSOP, SOIC, or PDIP Packaging
- External Gain Configuration Capability
- Pin Compatible with the LM4861
Key Specifications
- PO at 10% THD+N, 1kHz
- LM4871LD: 3Ω , 4Ω Loads; 3W (typ),
2.5 W (typ) - All other LM4871 Packages: 8Ω load
1.5 W (typ)
- LM4871LD: 3Ω , 4Ω Loads; 3W (typ),
- Shutdown Current 0.6µA (typ)
- Supply Voltage Range 2.0V to 5.5 V
- THD at 1kHz at 1W Continuous Average Output Power into 8Ω 0.5% (max)
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM4871 is a mono bridged audio power amplifier capable of delivering 3W of continuous average power into a 3Ω load with less than 10% THD when powered by a 5V power supply (see Note). To conserve power in portable applications, the LM4871's micropower shutdown mode (IQ = 0.6µA, typ) is activated when VDD is applied to the SHUTDOWN pin.
Boomer audio power amplifiers are designed specifically to provide high power, high fidelity audio output. They require few external components and operate on low supply voltages from 2.0V to 5.5V. Since the LM4871 does not require output coupling capacitors, bootstrap capacitors, or snubber networks, it is ideally suited for low-power portable systems that require minimum volume and weight.
Additional LM4871 features include thermal shutdown protection, unity-gain stability, and external gain set.
Note: An LM4871LD that has been properly mounted to a circuit board will deliver 3W into 3Ω (at 10% THD). The other package options for the LM4871 will deliver 1.5W into 8Ω (at 10% THD). See the section for further information concerning the LM4871LD, LM4871MM, LM4871M, and the LM4871N.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (NGN) | 8 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.