8-pin (D) package image

LM4875MX/NOPB 활성

정밀 DC 볼륨 제어 및 헤드폰 증폭을 지원하는 750mW, 스테레오, 아날로그 입력, 클래스-AB 오디오 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM4875M/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

LM4875의 주요 특징

  • Precision DC Voltage Volume Control
  • Headphone Amplifier Mode
  • “Click and Pop” Suppression
  • Shutdown Control When Volume Control Pin Is Low
  • Thermal Shutdown Protection

Key Specifications

  • PO at 1.0% THD+N Into 8Ω; 750 mW (typ)
  • PO at 10% THD+N Into 8Ω; 1 W (typ)
  • Shutdown Current; 0.7µA(typ)
  • Supply Voltage Range; 2.7V to 5.5 V

All trademarks are the property of their respective owners.

LM4875에 대한 설명

The LM4875 is a mono bridged audio power amplifier with DC voltage volume control. The LM4875 is capable of delivering 750mW of continuous average power into an 8Ω load with less than 1% THD when powered by a 5V power supply. Switching between bridged speaker mode and headphone (single ended) mode is accomplished using the headphone sense pin. To conserve power in portable applications, the LM4875's micropower shutdown mode (IQ = 0.7µA, typ) is activated when less than 300mV is applied to the DC Vol/SD pin.

Boomer audio power amplifiers are designed specifically to provide high power audio output while maintaining high fidelity. They require few external components and operate on low supply voltages.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM4875M/NOPB 활성
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기