10-pin (DGS) package image

LM4911MM/NOPB 활성

40mW, 스테레오 헤드폰 증폭기(정전식 커플 또는 OCL 출력 선택 가능)

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 VSSOP (DGS) | 10
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R

LM4911의 주요 특징

  • OCL or capacitively coupled outputs (patent pending)
  • External gain-setting capability
  • Available in space-saving MSOP and LD packages
  • Ultra low current shutdown mode
  • Mute mode allows fast turn-on (1ms) with less than 1mV change on outputs
  • 2V - 5.5V operation
  • Ultra low noise
  • LM4911QMM is an Automotive Grade product that is AE-Q100 grade 2 qualified.

  • LM4911에 대한 설명

    The LM4911/LM4911Q is an stereo audio power amplifier capable of delivering 40mW per channel of continuous average power into a 16Ω load or 25mW per channel into a 32Ω load at 1% THD+N from a 3V power supply.

    Boomer audio power amplifiers were designed specifically to provide high quality output power with a minimal amount of external components. Since the LM4911/LM4911Q does not require bootstrap capacitors or snubber networks, it is optimally suited for low-power portable systems. In addition, the LM4911/LM4911Q may be configured for either single-ended capacitively coupled outputs or for OCL outputs (patent pending).

    The LM4911/LM4911Q features a low-power consumption shutdown mode and a power mute mode that allows for faster turn on time with less than 1mV voltage change at outputs on release. Additionally, the LM4911/LM4911Q features an internal thermal shutdown protection mechanism.

    The LM4911/LM4911Q is unity gain stable and may be configured with external gain-setting resistors.

    A Q-grade version is available for automotive applications. It is AEC-Q100 grade 2 qualified and packaged in a 10–pin MSOP package (LM4911QMM).


    Key Specifications

    PSRR at 217Hz and 1kHz

    65dB (typ)

    Output Power at 1kHz with VDD = 2.4V,

    1% THD+N into a 16Ω load

    25mW (typ)

    Output Power at 1kHz with VDD = 3V,

    1% THD+N into a 16Ω load

    40mW (typ)

    Shutdown Current

    2.0µA (max)

    Output Voltage change on release from

    Shutdown VDD = 2.4V, RL = 16Ω (C-Coupled)

    1mV (max)

    Mute Current

    100µA (max)


    가격

    수량 가격
    +

    캐리어 옵션

    전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

    맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

    절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

    TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

    자세히 보기

    로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

    장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

    자세히 보기