LM4952
- Pop & Click Circuitry Eliminates Noise During Turn-on and Turn-off Transitions
- Low Current, Active-low Shutdown Mode
- Low Quiescent Current
- Stereo 3.8W Output, RL = 4Ω
- DC-controlled Volume Control
- Short Circuit Protection
Key Specifications
- Quiscent Power Supply Current 18mA (typ)
- POUT @
VDD = 12V, RL = 4Ω, 10% THD+N 3.8W (typ) - Shutdown current 55μA (typ)
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM4952 is a dual audio power amplifier primarily designed for demanding applications in flat panel monitors and TV's. It is capable of delivering 3.1 watts per channel to a 4Ω single-ended load with less than 1% THD+N when powered by a 12VDC power supply.
Eliminating external feedback resistors, an internal, DC-controlled, volume control allows easy and variable gain adjustment.
Boomer audio power amplifiers were designed specifically to provide high quality output power with a minimal amount of external components. The LM4952 does not require bootstrap capacitors or snubber circuits. Therefore, it is ideally suited for display applications requiring high power and minimal size.
The LM4952 features a low-power consumption active-low shutdown mode. Additionally, the LM4952 features an internal thermal shutdown protection mechanism along with short circuit protection.
The LM4952 contains advanced pop & click circuitry that eliminates noises which would otherwise occur during turn-on and turn-off transitions.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM4952 3.1W Stereo-SE Audio Power Amplifier with DC Volume Control datasheet (Rev. A) | 2013/05/01 | |
Application note | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019/08/26 | ||
Application note | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019/06/27 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TO-263 (KTW) | 9 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.