LM4991MA/NOPB 활성

3.0W, 모노, 아날로그 입력 클래스 AB 오디오 증폭기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM4991MAX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
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
패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 95 | TUBE

LM4991의 주요 특징

  • Available in Space-Saving WSON and SOIC Packages
  • Ultra Low Current Shutdown Mode
  • Can Drive Capacitive Loads up to 500pF
  • Improved Click and Pop Circuitry Reduces Noises During Turn-On and Turn-Off Transitions
  • 2.2 - 5.5V Operation
  • No Output Coupling Capacitors, Snubber Networks, Bootstrap Capacitors or Gain-Setting Resistors Required
  • Unity-Gain Stable

Key Specifications

  • Improved PSRR at 217kHz and 1kHz: 64 dB (typ)
  • PO at VDD = 5.0V, 10% THD, 1kHz
    • LM4991LD (only), 3Ω, 4Ω: 3W (typ), 2.5 W (typ)
    • All packages, 8Ω load: 1.5 W (typ)
  • Shutdown current: 0.1µA (typ)

All trademarks are the property of their respective owners.

LM4991에 대한 설명

The LM4991 is a mono bridged audio power amplifier capable of delivering 3W of continuous average power into a 3Ω load with less than 10% THD when powered by a 5V power supply (see Note below). To conserve power in portable applications, the LM4991's micropower shutdown mode (ISD = 0.1µA, typ) is activated when VDD is applied to the SHUTDOWN pin.

Boomer audio power amplifiers are designed specifically to provide high power, high fidelity audio output. They require few external components and operate on low supply voltages from 2.2V to 5.5V. Since the LM4991 does not require output coupling capacitors, bootstrap capacitors, or snubber networks, it is ideally suited for low-power portable systems that require minimum volume and weight.

Additional LM4991 features include thermal shutdown protection, unity-gain stability, and external gain set.

Note: An LM4991LD that has been properly mounted to a circuit board will deliver 3W into 3Ω (at 10% THD). The other package options for the LM4991 will deliver 1.5W into 8Ω (at 10% THD). See the sections for further information concerning the LM4991LD and LM4991M.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LM4991MAX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.