48-pin (RHS) package image

LMK01010ISQX/NOPB 활성

8개의 LVDS 출력을 지원하는 1.6GHz 고성능 클록 버퍼, 디바이더 및 분배기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMK01010ISQE/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +
LMK01010ISQ/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SN
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
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
패키지 | 핀 WQFN (RHS) | 48
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

LMK01010의 주요 특징

  • 30 fs additive jitter (100 Hz to 20 MHz)
  • Dual clock inputs
  • Programmable output channels (0 to 1600 MHz)
  • External synchronization
  • Pin compatible family of clocking devices
  • 3.15 to 3.45 V operation
  • Package: 48 pin LLP (7.0 x 7.0 x 0.8 mm)
  • Device LVDS Outputs LVPECL Outputs
    LMK01000 3 5
    LMK01010 8 0
    LMK01020 0 8

    LMK01010에 대한 설명

    The LMK01000 family provides an easy way to divide and distribute high performance clock signals throughout the system. These devices provide best-in-class noise performance and are designed to be pin-to-pin and footprint compatible with LMK03000/LMK02000 family of precision clock conditioners.

    The LMK01000 family features two programmable clock inputs (CLKin0 and CLKin1) that allow the user to dynamically switch between different clock domains.

    Each device features 8 clock outputs with independently programmable dividers and delay adjustments. The outputs of the device can be easily synchronized by an external pin (SYNC*).


    Target Applications

  • High performance Clock Distribution
  • Wireless Infrastructure
  • Medical Imaging
  • Wired Communications
  • Test and Measurement
  • Military / Aerospace

  • 가격

    수량 가격
    +

    추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

    LMK01010ISQE/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
    패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
    재고
    수량 | 가격 1ku | +
    LMK01010ISQ/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
    패키지 수량 | 캐리어 1,000 | SMALL T&R
    재고
    수량 | 가격 1ku | +

    캐리어 옵션

    전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

    맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.