25-pin (YFQ) package image

LMV1091TM/NOPB 활성

잡음 억제를 지원하는 이중 입력 마이크 전치 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMV1091TMX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 SNAGCU
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
패키지 | 핀 DSBGA (YFQ) | 25
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

LMV1091의 주요 특징

  • No Loss of Voice Intelligibility
  • Low Power Consumption
  • Shutdown Function
  • No added Processing Delay
  • Differential Outputs
  • Adjustable 12 - 54dB Gain
  • Excellent RF Immunity
  • Available in a 25–Bump DSBGA Package

Key Specifications

  • Far Field Noise Suppression Electrical (FFNSE at f = 1kHz): 34dB (typ)
  • SNRIE: 26dB (typ)
  • Supply Voltage: 2.7V to 5.5V
  • Supply Current: 600μA (typ)
  • Standby Current: 0.1μA (typ)
  • Signal-to-Noise Ratio (Voice band): 65dB (typ)
  • Total Harmonic Distortion + Noise: 0.1% (typ)
  • PSRR (217Hz): 99dB (typ)

All trademarks are the property of their respective owners.

LMV1091에 대한 설명

The LMV1091 is a fully analog dual differential input, differential output, microphone array amplifier designed to reduce background acoustic noise, while delivering superb speech clarity in voice communication applications.

The LMV1091 preserves near-field voice signals within 4cm of the microphones while rejecting far-field acoustic noise greater than 50cm from the microphones. Up to 20dB of far-field rejection is possible in a properly configured and using ±0.5dB matched micropohones.

Part of the Powerwise™ family of energy efficient solutions, the LMV1091 consumes only 600μA of supply current providing superior performance over DSP solutions consuming greater than ten times the power.

The dual microphone inputs and the processed signal output are differential to provide excellent noise immunity. The microphones are biased with an internal low-noise bias supply.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

LMV1091TMX/NOPB 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.