20-pin (DGV) package image

MSP430F1121AIDGV 활성

8MHz MCU - 4KB 플래시, 256B SRAM, 타이머, 콤퍼레이터

open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

MSP430F1121AIDGVR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
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
패키지 | 핀 TVSOP (DGV) | 20
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 90 | TUBE

MSP430F1121A의 주요 특징

  • Low Supply Voltage Range 1.8 V – 3.6 V
  • Ultralow-Power Consumption
    • Active Mode: 160 µA at 1 MHz, 2.2 V
    • Standby Mode: 0.7 µA
    • Off Mode (RAM Retention): 0.1 µA
  • Wake-Up From Standby Mode in less than 6 µs
  • 16-Bit RISC Architecture, 125 ns Instruction Cycle Time
  • Basic Clock Module Configurations:
    • Various Internal Resistors
    • Single External Resistor
    • 32-kHz Crystal
    • High-Frequency Crystal
    • Resonator
    • External Clock Source
  • 16-Bit Timer_A With Three Capture/Compare Registers
  • On-Chip Comparator for Analog Signal Compare Function or Slope A/D Conversion
  • Serial Onboard Programming, No External Programming Voltage Needed Programmable Code Protection by Security Fuse
  • Family Members Include:
      MSP430C1101: 1KB ROM, 128B RAM
      MSP430C1111: 2KB ROM, 128B RAM
      MSP430C1121: 4KB ROM, 256B RAM
      MSP430F1101A: 1KB + 128B Flash Memory 128B RAM
      MSP430F1111A: 2KB + 256B Flash Memory 128B RAM
      MSP430F1121A: 4KB + 256B Flash Memory 256B RAM
  • Available in a 20-Pin Plastic Small-Outline Wide Body (SOWB) Package, 20-Pin Plastic Small-Outline Thin Package, and 20-Pin TVSOP (F11x1A only) and 24-Pin QFN
  • For Complete Module Descriptions, Refer to the MSP430x1xx Family User’s Guide, Literature Number SLAU049.

MSP430F1121A에 대한 설명

The Texas Instruments MSP430 family of ultralow power microcontrollers consist of several devices featuring different sets of peripherals targeted for various applications. The architecture, combined with five low power modes is optimized to achieve extended battery life in portable measurement applications. The device features a powerful 16-bit RISC CPU, 16-bit registers, and constant generators that attribute to maximum code efficiency. The digitally controlled oscillator (DCO) allows wake-up from low-power modes to active mode in less than 6µs.

The MSP430x11x1 series is an ultralow-power mixed signal microcontroller with a built-in 16-bit timer, versatile analog comparator and fourteen I/O pins.

Typical applications include sensor systems that capture analog signals, convert them to digital values, and then process the data for display or for transmission to a host system. Stand alone RF sensor front end is another area of application. The I/O port inputs provide single slope A/D conversion capability on resistive sensors.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

MSP430F1121AIDGVR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.