20-pin (PW) package image

MSP430F1122IPW 활성

8MHz MCU - 4KB 플래시, 256B SRAM, 타이머, 10비트 ADC, SPI/UART

open-in-new 대체 보기

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

MSP430F1122IPWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
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
패키지 | 핀 TSSOP (PW) | 20
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 70 | TUBE

MSP430F1122의 주요 특징

  • Low Supply Voltage Range 1.8 V – 3.6 V
  • Ultralow-Power Consumption:
    • Active Mode: 200 µA at 1 MHz, 2.2 V
    • Standby Mode: 0.7 µA
    • Off Mode (RAM Retention): 0.1 µA
  • Five Power Saving Modes
  • Wake-Up From Standby Mode in less than 6 µs
  • 16-Bit RISC Architecture, 125 ns Instruction Cycle Time
  • Basic Clock Module Configurations:
    • Various Internal Resistors
    • Single External Resistor
    • 32-kHz Crystal
    • High Frequency Crystal
    • Resonator
    • External Clock Source
  • 16-Bit Timer_A With Three Capture/Compare Registers
  • 10-Bit, 200-ksps A/D Converter With Internal Reference, Sample-and-Hold, Autoscan, and Data Transfer Controller
  • Serial Communication Interface (USART) With Software-Selectable Asynchronous UART or Synchronous SPI (MSP430x12x2 Only)
  • Serial Onboard Programming, No External Programming Voltage Needed Programmable Code Protection by Security Fuse
  • Supply Voltage Brownout Protection
  • MSP430x11x2 Family Members Include:
    MSP430F1122: 4KB + 256B Flash Memory 256B RAM
    MSP430F1132: 8KB + 256B Flash Memory 256B RAM
    Available in 20-Pin Plastic SOWB and 20-Pin Plastic TSSOP Packages
  • MSP430x12x2 Family Members Include:
    MSP430F1222: 4KB + 256B Flash Memory 256B RAM
    MSP430F1232: 8KB + 256B Flash Memory 256B RAM
    Available in 28-Pin Plastic SOWB and 28-Pin Plastic TSSOP Packages
  • For Complete Module Descriptions, See the MSP430x1xx Family User’s Guide, Literature Number SLAU049

MSP430F1122에 대한 설명

The Texas Instruments MSP430 family of ultralow-power microcontrollers consist of several devices featuring different sets of peripherals targeted for various applications. The architecture, combined with five low power modes is optimized to achieve extended battery life in portable measurement applications. The device features a powerful 16-bit RISC CPU, 16-bit registers, and constant generators that attribute to maximum code efficiency. The digitally controlled oscillator (DCO) allows wake-up from low-power modes to active mode in less than 6µs.

The MSP430x11x2 and MSP430x12x2 series are ultralow-power mixed signal microcontrollers with a built-in 16-bit timer, 10-bit A/D converter with integrated reference and data transfer controller (DTC) and fourteen or twenty-two I/O pins. In addition, the MSP430x12x2 series microcontrollers have built-in communication capability using asynchronous (UART) and synchronous (SPI) protocols.

Digital signal processing with the 16-bit RISC performance enables effective system solutions such as glass breakage detection with signal analysis (including wave digital filter algorithm). Another area of application is in stand-alone RF sensors.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

MSP430F1122IPWR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.