64-pin (PM) package image

MSP430F2619TPMR 활성

120KB FLASH, 4KB SRAM, AES, 12비트 ADC, 콤퍼레이터, DMA, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

MSP430F2619TPM 활성
패키지 수량 | 캐리어 160 | JEDEC TRAY (10+1)
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 LQFP (PM) | 64
작동 온도 범위(°C) -40 to 105
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R

MSP430F2619의 주요 특징

  • Low supply voltage range: 1.8 V to 3.6 V
  • Ultra-low power consumption
    • Active mode: 365 µA at 1 MHz, 2.2 V
    • Standby mode (VLO): 0.5 µA
    • Off mode (RAM retention): 0.1 µA
  • Wake up from standby mode in less than 1 µs
  • 16-bit RISC architecture, 62.5-ns instruction cycle time
  • Three-channel internal DMA (MSP430F261x only)
  • 12-bit analog-to-digital converter (ADC) with internal reference, sample-and-hold, and autoscan feature
  • Dual 12-bit digital-to-analog converters (DACs) with synchronization (MSP430F261x only)
  • 16-bit Timer_A with three capture/compare registers
  • 16-bit Timer_B with seven capture/compare registers with shadow registers
  • On-chip comparator
  • Four universal serial communication interfaces (USCIs)
    • USCI_A0 and USCI_A1
      • Enhanced UART supporting automatic baud-rate detection
      • IrDA encoder and decoder
      • Synchronous SPI
    • USCI_B0 and USCI_B1
      • I2C
      • Synchronous SPI
  • Supply voltage supervisor and monitor with programmable level detection
  • Brownout detector
  • Bootloader (BSL)
  • Serial onboard programming, no external programming voltage needed, programmable code protection by security fuse
  • Family members (also see Device Comparison)
    • MSP430F2416
      • 92KB + 256 bytes flash memory
      • 4KB RAM
    • MSP430F2417
      • 92KB + 256 bytes flash memory
      • 8KB RAM
    • MSP430F2418
      • 116KB + 256 bytes flash memory
      • 8KB RAM
    • MSP430F2419
      • 120KB + 256 bytes flash memory
      • 4KB RAM
    • MSP430F2616
      • 92KB + 256 bytes flash memory
      • 4KB RAM
    • MSP430F2617
      • 92KB + 256 bytes flash memory
      • 8KB RAM
    • MSP430F2618
      • 116KB + 256 bytes flash memory
      • 8KB RAM
    • MSP430F2619
      • 120KB + 256 bytes flash memory
      • 4KB RAM
  • Available in 80-pin quad flat pack (LQFP), 64-pin LQFP, and 113-pin ball grid array (nFBGA)

MSP430F2619에 대한 설명

The Texas Instruments MSP430™ family of ultra-low-power microcontrollers consists of several devices featuring different sets of peripherals targeted for various applications. The architecture, combined with five low-power modes is optimized to achieve extended battery life in portable measurement applications. The device features a powerful 16-bit RISC CPU, 16-bit registers, and constant generators that contribute to maximum code efficiency. The calibrated digitally controlled oscillator (DCO) allows wake-up from low-power modes to active mode in less than 1 µs.

The MSP430F261x and MSP430F241x series are microcontroller configurations with two built-in 16-bit timers, a fast 12-bit ADC, a comparator, two 12-bit DACs, four USCI modules, DMA, and up to 64 I/O pins. The MSP430F241x devices are identical to the MSP430F261x devices, with the exception that the DAC12 and the DMA modules are not implemented.

The LQFP-64 package is also available as a nonmagnetic package for medical imaging applications.

For complete module descriptions, see the MSP430F2xx and MSP430G2xx Family User’s Guide .

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

MSP430F2619TPM 활성
패키지 수량 | 캐리어 160 | JEDEC TRAY (10+1)
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기