이 제품의 최신 버전이 있습니다

open-in-new 대안 비교
이 제품은 기존 고객을 위해 계속 제공됩니다. 새로운 설계는 대체 제품을 고려해야 합니다.
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
PCM5101A 활성 32비트 384kHz PCM 인터페이스를 지원하는 2VRMS DirectPath™, 106dB 오디오 스테레오 DAC Newer version for cost-sensitive designs

제품 상세 정보

Number of DAC channels 2 Analog inputs 0 Analog outputs 2 DAC SNR (typ) (dB) 106 Sampling rate (max) (kHz) 96 Control interface H/W Resolution (bps) 24 Architecture Delta-Sigma Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
Number of DAC channels 2 Analog inputs 0 Analog outputs 2 DAC SNR (typ) (dB) 106 Sampling rate (max) (kHz) 96 Control interface H/W Resolution (bps) 24 Architecture Delta-Sigma Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
다운로드

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
PCM1748 활성 106dB SNR 스테레오 DAC Newer generation device

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet SoundPlus™ 24-Bit, 96kHz Sampling CMOS Delta-Sigma Digital/Analog Converter datasheet 2000/09/27