28-pin (DB) package image

PCM1738E 활성

117dB SNR 스테레오 DAC

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

PCM1738E/2K 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
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
자세한 PCM1738 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SSOP (DB) | 28
작동 온도 범위(°C)
패키지 수량 | 캐리어 47 | TUBE

PCM1738의 주요 특징

  • 24-Bit Resolution
  • Analog Performance (VCC = 5 V):
    • Dynamic Range: 117 dB (typical)
    • SNR: 117 dB (typical)
    • THD+N: 0.0004% (typical)
    • Full-Scale Output: 2.2 Vrms (at Postamplifier)
  • Differential Current Output: ±2.48 mA
  • Sampling Frequency: 10 kHz to 200 kHz
  • System Clock: 128, 192, 256, 384, 512, or 768 fS With Autodetect
  • Accepts 16-, 20-, and 24-Bit Audio Data
  • Data Formats: Standard, I2S, and Left-Justified
  • 8× Oversampling Digital Filter:
    • Stop-Band Attenuation: -82 dB
    • Pass-Band Ripple: ±0.002 dB
  • Optional Interface to External Digital Filter Available
  • Optional Interface to DSD Decoder for SACD Playback
  • User-Programmable Mode Controls:
    • Digital Attenuation: 0 dB to -120 dB, 0.5 dB/Step
    • Digital De-Emphasis
    • Digital Filter Rolloff: Sharp or Slow
    • Soft Mute
    • Zero-Detect Mute
    • Zero Flags for Each Output
  • Dual-Supply Operation:
    • 5-V Analog, 3.3-V Digital
  • 5-V Tolerant Digital Inputs
  • Small SSOP-28 Package
  • APPLICATIONS
    • AV Receivers
    • DVD Movie Players
    • SACD Players
    • HDTV Receivers
    • Car Audio Systems
    • Digital Multitrack Recorders
    • Other Multichannel Audio Systems

Audio Precision, System Two are trademarks of Audio Precision, Inc.
All trademarks are the property of their respective owners

PCM1738에 대한 설명

The PCM1738 is a CMOS, monolithic, integrated circuit (IC) that includes stereo digital-to-analog converters (DACs) and support circuitry in a small SSOP-28 package. The data converters use a newly developed advanced segment DAC architecture to achieve excellent dynamic performance and improved tolerance to clock jitter. The PCM1738 provides balanced current outputs, allowing the user to optimize analog performance externally, and accepts industry-standard audio data formats with 16- to 24-bit data, providing easy interfacing to audio DSP and decoder chips. Sampling rates up to 200 kHz are supported. The PCM1738 also has two optional modes of operation: an external digital filter mode (for use with the DF1704, DF1706, and PMD200), and a DSD decoder interface for SACD playback applications. A full set of user-programmable functions is accessible through a 4-wire serial control port that supports register write and read functions.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

PCM1738E/2K 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.