PCM1781
- 24-Bit Resolution
- Analog Performance (VCC = 5 V):
- Dynamic Range: 106 dB
- SNR: 106 dB, Typical
- THD+N: 0.002%, Typical
- Full-Scale Output: 3.9 Vp-p, Typical
- 4×/8× Oversampling Digital Filter:
- Stop-Band Attenuation: -50 dB
- Pass-Band Ripple: ±0.04 dB
- Sampling Frequency: 5 kHz to 200 kHz
- System Clock: 128 fS, 192 fS, 256 fS, 384 fS, 512 fS, 768 fS, 1152 fS With Autodetect
- Software Control (PCM1780, PCM1782):
- Accepts 16-, 18-, 20-, and 24-Bit Audio Data
- Formats: Right-Justified, I2S, and Left-Justified
- Digital Attenuation: Mode Selectable
- 0 dB to -63 dB, 0.5 dB/step
- 0 dB to -100 dB, 1 dB/step
- Digital De-Emphasis
- Digital Filter Rolloff: Sharp or Slow
- Soft Mute
- Zero Flags for Each Output
- Open-Drain Output Zero Flag (PCM1782)
- Hardware Control (PCM1781):
- I2S and 16-Bit Word, Right-Justified
- Digital De-Emphasis
- Soft Mute
- Zero Flag for L-, R-Channel Common Output
- Power Supply: 5-V Single Supply
- Small, 16-Lead SSOP Package (150 mil)
- Pin-Compatible with PCM1680
- APPLICATIONS
- A/V Receivers
- DVD Movie Players
- DVD Add-On Cards For High-End PCs
- DVD Audio Players
- HDTV Receivers
- Car Audio Systems
- Other Applications Requiring 24-Bit Audio
System Two, Audio Precision are trademarks of Audio Precision, Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The PCM1780/81/82 is a CMOS, monolithic, integrated circuit, which includes stereo digital-to-analog converters and support circuitry in a small 16-lead SSOP package. The data converters use TI’s enhanced multilevel delta-sigma architecture to achieve excellent dynamic performance and improved tolerance to clock jitter. The PCM1780/81/82 accepts industry standard audio data formats with 16- to 24-bit data, providing easy interfacing to audio DSP and decoder chips. Sampling rates up to 200 kHz are supported. The PCM1780/82 provides a full set of user-programmable functions through a three-wire serial control port, which supports register write functions. The PCM1781 provides a subset of user-programmable functions through four control pins.
The PCM1780 is pin-compatible with the PCM1680 (8-channel DAC).
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.