PCM1793
- 24-Bit Resolution
- Analog Performance:
- Dynamic Range: 113 dB
- THD+N: 0.001%
- Full-Scale Output: 2.1 V rms (at Postamplifier)
- Differential Voltage Output: 3.2 V p-p
- 8× Oversampling Digital Filter:
- Stop-Band Attenuation: –82 dB
- Pass-Band Ripple: ±0.002 dB
- Sampling Frequency: 10 kHz to 200 kHz
- System Clock: 128, 192, 256, 384, 512, or 768 fS With Autodetect
- Accepts 16-, 20-, and 24-Bit Audio Data
- Data Formats: Standard, I2S, and Left-Justified
- Digital De-Emphasis
- Soft Mute
- Zero Flags for Each Output
- Dual Supply Operation:
- 5-V Analog, 3.3-V Digital
- 5-V Tolerant Digital Inputs
- Small 28-Lead SSOP Package, Lead-Free Product
- APPLICATIONS
- A/V Receivers
- DVD Players
- Musical Instruments
- HDTV Receivers
- Car Audio Systems
- Digital Multitrack Recorders
- Other Applications Requiring 24-Bit Audio
The PCM1793 is a monolithic CMOS integrated circuit that includes stereo digital-to-analog converters and support circuitry in a small 28-lead SSOP package. The data converters use TIs advanced segment DAC architecture to achieve excellent dynamic performance and improved tolerance to clock jitter. The PCM1793 provides balanced voltage outputs, allowing the user to optimize analog performance externally. Sampling rates up to 200 kHz are supported.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | PCM1793: 24-Bit 192kHz Sampling Advanced Segment Audio Stereo DAC datasheet (Rev. A) | 2004/01/19 | |
EVM User's guide | DEM-PCM/DSD1791/1793 EVM User's Guide | 2003/11/18 | ||
Application note | A Low Noise, Low Distortion Design for Antialiasing and Anti-Imaging Filters | 2000/09/27 | ||
Application note | THD+N Versus Frequency Characteristics and Spectra of the PCM1717/18/19/20/23/27 | 2000/09/27 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
드라이버 또는 라이브러리
PCM179XSW-LINUX — PCM179X용 Linux 드라이버
The Linux driver supports the PCM179x device family of audio digital-to-analog converters (DACs), communication through I2C and SPI, and registers with the ASOC framework of the Linux kernel.
Linux main line status
Linux main line status
Available in Linux main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
Linux source files
(...)
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SSOP (DB) | 28 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.