PCM1794A-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature Range
- Device HBM Classification Level 2
- Device CDM Classification Level C6
- 24-Bit Resolution
- Analog Performance:
- Dynamic Range:
- 132 dB (9 V RMS, Mono)
- 129 dB (4.5 V RMS, Stereo)
- 127 dB (2 V RMS, Stereo)
- THD+N: 0.0004%
- Dynamic Range:
- Differential Current Output: 7.8 mA p-p
- 8× Oversampling Digital Filter:
- Stop-Band Attenuation: –130 dB
- Pass-Band Ripple: ±0.00001 dB
- Sampling Frequency: 10 kHz to 200 kHz
- System Clock: 128, 192, 256, 384, 512, or 768 fS With Autodetect
- Accepts 16-Bit and 24-Bit Audio Data
- PCM Data Formats: Standard, I2S, and Left-Justified
- Optional Interface Available to External Digital Filter or DSP
- Digital De-Emphasis
- Digital Filter Rolloff: Sharp or Slow
- Soft Mute
- Zero Flag
- Dual-Supply Operation: 5-V Analog, 3.3-V Digital
- 5-V Tolerant Digital Inputs
- Small 28-Pin SSOP Package
All trademarks are the property of their respective owners.
The PCM1794A-Q1 device is a monolithic, CMOS-integrated circuit that includes stereo digital-to-analog converters (DACs) and support circuitry in a small 28-pin SSOP package. The data converters use TI’s advanced segment DAC architecture to achieve excellent dynamic performance and improved tolerance to clock jitter. The PCM1794A-Q1 device provides balanced current outputs, allowing the user to optimize analog performance externally. Sampling rates up to 200 kHz are supported.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
6개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | PCM1794A-Q1 24-Bit, 192-kHz Sampling, Advanced Segment, Audio Stereo Digital-to-Analog Converter datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2015/12/07 |
Circuit design | Current-to-voltage converter circuit for audio DACs (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/09/19 | |
Application note | Out-of-Band Noise and Filtering for PCM DAC | 2005/05/20 | ||
EVM User's guide | DEM-PCM1792, DEM-DSD1792, DEM-PCM1794, DEM-DSD1794 EVM User's Guide | 2003/08/06 | ||
Application note | A Low Noise, Low Distortion Design for Antialiasing and Anti-Imaging Filters | 2000/09/27 | ||
Application note | THD+N Versus Frequency Characteristics and Spectra of the PCM1717/18/19/20/23/27 | 2000/09/27 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SSOP (DB) | 28 | Ultra Librarian |