PCM1801
- Dual 16-Bit Monolithic
ADC
- Single-Ended Voltage Input
- Antialiasing Filter Included
- 64× Oversampling Decimation Filter:
Pass-Band Ripple: ±0.05 dB
Stop-Band Attenuation: -65 dB - Analog Performance:
THD+N: -88 dB (typical)
SNR: 93 dB (typical)
Dynamic Range: 93 dB (typical)
Internal High-Pass Filter - PCM Audio Interface: Left-Justified, I2S
- Sampling Rate: 4 kHz to 48 kHz
- System Clock: 256 fS, 384 fS, or 512 fS
- Single 5-V Power Supply
- Small SO-14 Package
- APPLICATIONS
- DVD Recorders
- DVD Receivers
- AV Amplifier Receivers
- Electric Musical Instruments
System Two, Audio Precision are trademarks of Audio Precision, Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The PCM1801 is a low-cost, single-chip stereo analog-to-digital converter (ADC) with single-ended analog voltage inputs. The PCM1801 uses a delta-sigma modulator with 64 times oversampling, a digital decimation filter, and a serial interface that supports slave mode operation and two data formats. The PCM1801 is suitable for a wide variety of cost-sensitive consumer applications where good performance is required.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Single-Ended Analog-Input 16-Bit Stereo, Audio ADC datasheet (Rev. C) | 2007/07/10 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치