PCM1821-Q1
- Stereo high-performance ADC:
- 2-channel analog microphones or line-in
- ADC line and microphone differential input performance:
- PCM1820-Q1 dynamic range:
- 123-dB, dynamic range enhancer enabled
- 113-dB, dynamic range enhancer disabled
- PCM1821-Q1 dynamic range: 106 dB
- THD+N: –95 dB
- PCM1820-Q1 dynamic range:
- ADC differential 2-VRMS full-scale input
- ADC sample rate (fS) = 8 kHz to 192 kHz
- Hardware pin control configurations
- Linear-phase or low-latency filter selection
- Flexible audio serial data interface:
- Master or slave interface selection
- 32-bits, 2-channel TDM
- 32-bits, 2-channel I2S
- Automatic power-down upon loss of audio clocks
- Integrated high-performance audio PLL
- Single-supply operation: 3.3 V
- I/O-supply operation: 3.3 V or 1.8 V
- Power consumption for 3.3-V AVDD supply:
- 19.6 mW/channel at 16-kHz sample rate
- 21.3 mW/channel at 48-kHz sample rate
The PCM182(0/1)-Q1 is a high-performance, Burr-Brown™ audio analog-to-digital converter (ADC) that supports simultaneous sampling of up to two analog channels. The device supports differential line and microphone inputs with a 2-VRMS full-scale signal. The device integrates a phase-locked loop (PLL), a DC removal high-pass filter (HPF), and supports sample rates up to 192 kHz. The device supports time-division multiplexing (TDM) or I2S audio formats, selectable with the hardware pin level. Additionally, the PCM182(0/1)-Q1 supports master and slave mode selection for the audio bus interface operation. These integrated high-performance features, along with the ability to be powered from a single supply of 3.3 V, make the device an excellent choice for cost-sensitive, space-constrained audio systems in far-field microphone recording applications.
The PCM182(0/1)-Q1 is specified from –40°C to +125°C, and is offered in a 20-pin WQFN package.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | PCM182(0/1)-Q1 Stereo Channel, 32-Bit, 192-kHz, Burr-BrownTM Audio ADC datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/07/12 |
Application note | Working With Analog Inputs in the TLV320ADCX120 and PCMX120-Q1 Family | PDF | HTML | 2023/07/17 | |
User guide | PCM182xEVM, PCM182xQ1EVM User's Guide (Rev. A) | 2022/03/29 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PCM1821Q1EVM — 106dB SNR을 지원하는 스테레오 채널, 192kHz, 하드웨어 제어 오디오 ADC용 PCM1821-Q1 평가 모듈
PCM1821Q1EVM 평가 모듈(EVM)은 PCM1821-Q1 장치, 스테레오 고성능 오디오 아날로그-디지털 변환기(ADC)의 기능을 테스트하는 데 사용되며, 이는 음성 작동 시스템, 전문가용 마이크, 오디오 회의, 휴대용 컴퓨터 통신 및 엔터테인먼트 애플리케이션에 사용됩니다. EVM은 입력, 출력 및 하드웨어 제어 핀에 대한 간편한 연결을 제공합니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.