PCM2906C
- On-Chip USB Interface:
- With Full-Speed Transceivers
- Fully Compliant with USB 2.0 Specification
- Certified by USB-IF
- USB Adaptive Mode for Playback
- USB Asynchronous Mode for Record
- Bus Powered
- 16-Bit Delta-Sigma ADC and DAC
- Sampling Rate:
- DAC: 32, 44.1, 48 kHz
- ADC: 8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, 48 kHz
- On-Chip Clock Generator with Single 12-MHz Clock Source
- S/PDIF Input/Output
- Single Power Supply:
- 5 V Typical (VBUS)
- Stereo ADC:
- Analog Performance at VBUS = 5 V:
- THD+N = 0.01%
- SNR = 89 dB
- Dynamic Range = 89 dB
- Decimation Digital Filter:
- Passband Ripple = ±0.05 dB
- Stop-Band Attenuation = –65 dB
- Single-Ended Voltage Input
- Antialiasing Filter Included
- Digital HPF Included
- Analog Performance at VBUS = 5 V:
- Stereo DAC:
- Analog Performance at VBUS = 5 V:
- THD+N = 0.005%
- SNR = 96 dB
- Dynamic Range = 93 dB
- Oversampling Digital Filter:
- Passband Ripple = ±0.1 dB
- Stop-Band Attenuation = –43 dB
- Single-Ended Voltage Output
- Analog LPF Included
- Analog Performance at VBUS = 5 V:
- Multifunctions:
- Human Interface Device (HID) Function:
- Volume and Mute Controls
- Suspend Flag Function
- Human Interface Device (HID) Function:
- 28-Pin SSOP Package
The PCM2906C is Texas Instruments single-chip, USB, stereo audio codec with a USB-compliant full-speed protocol controller and S/PDIF. The USB protocol controller requires no software code. The PCM2906C employs SpAct™ architecture, TIs unique system that recovers the audio clock from USB packet data. On-chip analog PLLs with SpAct enable playback and record with low clock jitter, as well as independent playback and record sampling rates.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Stereo Audio Codec with USB Interface, Single-Ended Analog In/Out & S/PDIF datasheet | 2011/11/18 | |
EVM User's guide | PCM2900C/02C/PCM2906CEVM-U User Guide | 2011/09/18 | ||
Application note | Key Differences Between the PCM290x and PCM290xC | 2011/09/14 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
PCM2906CEVM-U — PCM2906C 평가 모듈
The PCM2906CEVM-U is an evaluation board for Texas Instruments' newly developed USB interface codec. The PCM2906CEVM-Uincludes a PCM2906C device, a bus-powered (500 mA) USB codec with an S/PDIF interface. The evaluation board also includes operational amplifiers for line input/output buffers, a (...)
사용 설명서: PDF
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SSOP (DB) | 28 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치