24-pin (DB) package image

PCM3010DB 활성

단일 종단 아날로그 입력/출력을 지원하는 24비트 스테레오 오디오 코덱 96kHz(ADC) 192kHz(DAC)

다음과 동일: PCM3010DBG4 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 유사한 기능.
PCM3070IRHBR 활성 임베디드 miniDSP를 갖춘 스테레오 오디오 코덱
PCM3070IRHBT 활성 임베디드 miniDSP를 갖춘 스테레오 오디오 코덱

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

PCM3010DBR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-260C-UNLIM
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 PCM3010 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SSOP (DB) | 24
작동 온도 범위(°C) -25 to 85
패키지 수량 | 캐리어 58 | TUBE

PCM3010의 주요 특징

  • 24-Bit Delta-Sigma ADC and DAC
  • Stereo ADC:
    • Single-Ended Voltage Input: 3 Vp-p
    • Antialiasing Filter Included
    • 1/128, 1/64 Decimation Filter:
      • Pass-Band Ripple: ±0.05 dB
      • Stop-Band Attenuation: –65 dB
    • On-Chip High-Pass Filter: 0.84 Hz at fS = 44.1 kHz
    • High Performance:
      • THD+N: –95 dB (Typical)
      • SNR: 100 dB (Typical)
      • Dynamic Range: 102 dB (Typical)
  • Stereo DAC:
    • Single-Ended Voltage Output: 3 Vp-p
    • Analog Low-Pass Filter Included
    • ×8 Oversampling Digital Filter:
      • Pass-Band Ripple: ±0.03 dB
      • Stop-Band Attenuation: –50 dB
    • High Performance:
      • THD+N: –96 dB (Typical)
      • SNR: 104 dB (Typical)
      • Dynamic Range: 104 dB (Typical)
  • Multiple Functions:
    • Digital De-Emphasis: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
    • Power Down: ADC/DAC Simultaneous
    • 16-, 24-Bit Audio Data Formats
  • Sampling Rate: 16-96 kHz (ADC), 16-192 kHz (DAC)
  • System Clock: 128 fS, 192 fS, 256 fS, 384 fS, 512 fS, 768 fS
  • Dual Power Supplies: 5 V for Analog and 3.3 V for Digital
  • Package: 24-Pin SSOP, Lead-Free Product
  • APPLICATIONS
    • DVD Recorders
    • CD Recorders
    • PC Audio
    • Sound Control System

PCM3010에 대한 설명

The PCM3010 is a low-cost single-chip 24-, 16-bit stereo audio codec (ADC and DAC) with single-ended analog voltage input and output. Both the analog-to-digital converters (ADCs) and digital-to-analog converters (DACs) employ delta-sigma modulation with 64-times oversampling. The ADCs include a digital decimation filter with a high-pass filter, and the DACs include an 8-times-oversampling digital interpolation filter. The DACs also include a digital de-emphasis function. The PCM3010 accepts four different audio data formats for the ADC and DAC. The PCM3010 provides a power-down mode, which works on the ADC and DAC simultaneously. The PCM3010 is suitable for a wide variety of cost-sensitive consumer applications where good performance is required. The PCM3010 is fabricated using a highly advanced CMOS process and is available in a small 24-pin SSOP package.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

PCM3010DBR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,000 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기