PCM3793A
- Analog Front End:
- Stereo Single-Ended Input With Multiplexer
- Mono Differential Input
- Stereo Programmable Gain Amplifier
- Microphone Amplifier (20 dB) and Bias
- Analog Back End:
- Stereo/Mono Line Output With Volume
- Stereo/Mono Headphone Amplifier With Volume and Capless Mode
- Stereo/Mono Digital Speaker Amplifier (BTL) With Volume
- Analog Performance:
- Dynamic Range: 93 dB (DAC)
- Dynamic Range: 90 dB (ADC)
- 40-mW + 40-mW Headphone Output at RL = 16
- Power Supply Voltage
- 1.71 V to 3.6 V for Digital I/O Section
- 1.71 V to 3.6 V for Digital Core Section
- 2.4 V to 3.6 V for Analog Section
- 2.4 V to 3.6 V for Power Amplifier Section
- Low Power Dissipation:
- 7 mW in Playback, 1.8 V/2.4 V, 48 kHz
- 13 mW in Record, 1.8 V/2.4 V, 48 kHz
- 3.3 µW in Power Down
- Sampling Frequency: 5 kHz to 50 kHz
- Automatic Level Control for Recording
- Operation From a Single Clock Input Without PLL
- System Clock:
- Common-Audio Clock (256 fS/384 fS), 12/24, 13/26, 13.5/27, 19.2/38.4, 19.68/39.36 MHz
- Headphone Plug Insert Detection
- 2 (I2C) or 3 (SPI) Wire Serial Control
- Programmable Function by Register Control:
- Digital Attenuation of DAC: 0 dB to -62 dB
- Digital Gain of DAC: 0, 6, 12, 18 dB
- Power Up/Down Control for Each Module
- 6-dB to -70-dB Gain for Analog Outputs
- 30-dB to -12-dB Gain for Analog Inputs
- 0/20 dB Selectable for Microphone Input
- 0-dB to -21-dB Gain for Analog Mixing
- Parameter Settings for ALC
- Three-Band Tone Control and 3D Sound
- High-Pass Filter: 4-, 120-, 240-Hz
- Two-Stage Programmable Notch Filter
- Analog Mixing Control
- Pop-Noise Reduction Circuit
- Short and Thermal Protection Circuit
- Package: 5-mm × 5-mm QFN Pacakge
- Operation Temperature Range: -40°C to 85°C
- APPLICATIONS
- Portable Audio Player, Cellular Phone
- Video Camcorder, Digital Movie/Still Camera
- PMP/DMB
The PCM3793A/94A is a low-power stereo CODEC designed for portable digital audio applications. The device integrates stereo digital speaker amplifier, headphone amplifier, line amplifier, line input, boost amplifier, microphone bias, programmable gain control, analog mixing, sound effects, and automatic level control (ALC). It is available in a small-footprint, 5-mm × 5-mm QFN package. The PCM3793A/94A supports right-justified, left-justified, I2S, and DSP formats, providing easy interfacing to audio DSP and decoder/encoder chips. Sampling rates up to 50 kHz are supported. The user-programmable functions are accessible through a two- or three-wire serial control port.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 16-Bit Low Power Stereo Audio CODEC w/Microphone Bias Headphone Digit Speakr Amp datasheet (Rev. A) | 2007/02/05 | |
EVM User's guide | DEM-DAI3793A/3794A EVM User's Guide | 2007/07/26 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.