PCM3794
- Analog Front End:
- Stereo Single-Ended Input With Multiplexer
- Mono Differential Input
- Stereo Programmable Gain Amplifier
- Microphone Boost Amplifier (20 dB) and Bias
- Analog BackEnd:
- Stereo/Mono Line Output With Volume
- Stereo/Mono Headphone Amplifier With Volume and Capless Mode
- Stereo/Mono Digital Speaker Amplifier (BTL) With Volume (PCM3793)
- Analog Performance:
- Dynamic Range: 93 dB (DAC)
- Dynamic Range: 90 dB (ADC)
- 40-mW + 40-mW Headphone Output at RL = 16
- Power Supply Voltage
- 1.71 V to 3.6 V for Digital I/O Section
- 1.71 V to 3.6 V for Digital Core Section
- 2.4 V to 3.6 V for Analog Section
- 2.4 V to 3.6 V for Power Amplifier Section
- Low Power Dissipation:
- 7 mW in Playback, 1.8 V/2.4 V, 48 kHz
- 13 mW in Record, 1.8 V/2.4 V, 48 kHz
- 30 µW in Power Down
- Sampling Frequency: 5 kHz to 50 kHz
- Automatic Level Control for Recording
- Operation From a Single Clock Input Without PLL
- System Clock:
- Common-Audio Clock (256 fS/384 fS), 12/24, 13/26, 13.5/27, 19.2/38.4, 19.68/39.36 MHz
- Headphone Plug Insert Detection
- 2 (I2C) or 3 (SPI) Wire Serial Control
- Programmable Function by Register Control:
- Digital Attenuation of DAC: 0 dB to -62 dB
- Power Up/Down Control for Each Module
- 6-dB to -70-dB Gain for Analog Outputs
- 30-dB to -12-dB Gain for Analog Inputs
- 0/20 dB Boost Selectable for Microphone Input
- 0-dB to -21-dB Gain for Analog Mixing
- Parameter Settings for ALC
- Three-Band Tone Control and 3D Sound
- High-Pass Filter and Two-Stage Notch Filter
- Analog Mixing
- Pop-Noise Reduction Circuit
- Short and Thermal Protection Circuit
- Package: 5-mm × 5-mm QFN Pacakge
- Operation Temperature Range: -40°C to 85°C
- APPLICATIONS
- Portable Audio Player, Cellular Phone
- Video Camcorder, Digital Still Camera
- PMP/DMB
The PCM3793/94 is a low-power stereo CODEC designed for portable digital audio applications. The device integrates stereo digital speaker amplifier, headphone amplifier, line amplifier, line input, boost amplifier, microphone bias, programmable gain control, analog mixing, sound effects, and automatic level control (ALC). It is available in a small-footprint, 5-mm × 5-mm QFN package. The PCM3793/94 accepts right-justified, left-justified, I2S, and DSP formats, providing easy interfacing to audio DSP, decoder, and encoder chips. Sampling rates up to 50 kHz are supported. The user-programmable functions are accessible through a two- or three-wire serial control port.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 16 Bits, Low Power Stereo Audio CODEC w/Microphone Bias Headphone & Speaker Amp datasheet (Rev. C) | 2007/02/05 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치