32-pin (RHB) package image

PCM3794ARHBR 활성

HP 증폭기, 노치 필터, ALC 및 3D 효과를 지원하는 초저전력 스테레오 코덱

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 유사한 기능.
TLV320AIC3204IRHBR 활성 PowerTune™ 기술을 지원하는 초저전력 스테레오 오디오 코덱
TLV320AIC3104IRHBR 활성 저전력 스테레오 코덱(6 입력, 6 출력, HP 증폭기 및 고급 디지털 효과 포함)

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

PCM3794ARHBT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 PCM3794A 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 VQFN (RHB) | 32
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R

PCM3794A의 주요 특징

  • Analog Front End:
    • Stereo Single-Ended Input With Multiplexer
    • Mono Differential Input
    • Stereo Programmable Gain Amplifier
    • Microphone Amplifier (20 dB) and Bias
  • Analog Back End:
    • Stereo/Mono Line Output With Volume
    • Stereo/Mono Headphone Amplifier With Volume and Capless Mode
    • Stereo/Mono Digital Speaker Amplifier (BTL) With Volume
  • Analog Performance:
    • Dynamic Range: 93 dB (DAC)
    • Dynamic Range: 90 dB (ADC)
    • 40-mW + 40-mW Headphone Output at RL = 16
  • Power Supply Voltage
    • 1.71 V to 3.6 V for Digital I/O Section
    • 1.71 V to 3.6 V for Digital Core Section
    • 2.4 V to 3.6 V for Analog Section
    • 2.4 V to 3.6 V for Power Amplifier Section
  • Low Power Dissipation:
    • 7 mW in Playback, 1.8 V/2.4 V, 48 kHz
    • 13 mW in Record, 1.8 V/2.4 V, 48 kHz
    • 3.3 µW in Power Down
  • Sampling Frequency: 5 kHz to 50 kHz
  • Automatic Level Control for Recording
  • Operation From a Single Clock Input Without PLL
  • System Clock:
    • Common-Audio Clock (256 fS/384 fS), 12/24, 13/26, 13.5/27, 19.2/38.4, 19.68/39.36 MHz
  • Headphone Plug Insert Detection
  • 2 (I2C) or 3 (SPI) Wire Serial Control
  • Programmable Function by Register Control:
    • Digital Attenuation of DAC: 0 dB to -62 dB
    • Digital Gain of DAC: 0, 6, 12, 18 dB
    • Power Up/Down Control for Each Module
    • 6-dB to -70-dB Gain for Analog Outputs
    • 30-dB to -12-dB Gain for Analog Inputs
    • 0/20 dB Selectable for Microphone Input
    • 0-dB to -21-dB Gain for Analog Mixing
    • Parameter Settings for ALC
    • Three-Band Tone Control and 3D Sound
    • High-Pass Filter: 4-, 120-, 240-Hz
    • Two-Stage Programmable Notch Filter
    • Analog Mixing Control
  • Pop-Noise Reduction Circuit
  • Short and Thermal Protection Circuit
  • Package: 5-mm × 5-mm QFN Pacakge
  • Operation Temperature Range: -40°C to 85°C
  • APPLICATIONS
    • Portable Audio Player, Cellular Phone
    • Video Camcorder, Digital Movie/Still Camera
    • PMP/DMB

PCM3794A에 대한 설명

The PCM3793A/94A is a low-power stereo CODEC designed for portable digital audio applications. The device integrates stereo digital speaker amplifier, headphone amplifier, line amplifier, line input, boost amplifier, microphone bias, programmable gain control, analog mixing, sound effects, and automatic level control (ALC). It is available in a small-footprint, 5-mm × 5-mm QFN package. The PCM3793A/94A supports right-justified, left-justified, I2S, and DSP formats, providing easy interfacing to audio DSP and decoder/encoder chips. Sampling rates up to 50 kHz are supported. The user-programmable functions are accessible through a two- or three-wire serial control port.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

PCM3794ARHBT 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기