PGA2505
- FULLY DIFFERENTIAL lNPUT-TO-OUTPUT ARCHITECTURE
- DIGITALLY-CONTROLLED GAIN USING SPI™:
- Gain Range: 9dB through 60dB, 3dB per Step
- Unity (0dB) Gain Setting via Serial Port
- DYNAMIC PERFORMANCE:
- Equivalent Input Noise with ZS = 150
and Gain = 30dB: -123dBu
- Total Harmonic Distortion plus Noise (THD+N) with Gain = 30dB: 0.0006%
- Equivalent Input Noise with ZS = 150
- ZERO CROSSING DETECTION MINIMIZES AUDIBLE ARTIFACTS WHEN GAIN SWITCHING
- INTEGRATED DC SERVO MINIMIZES OUTPUT OFFSET VOLTAGE
- COMMON-MODE SERVO IMPROVES CMRR
- FOUR-WIRE SERIAL CONTROL PORT INTERFACE:
- Simple Interface to Microprocessor or DSP Serial Ports
- Supports Daisy-Chaining of Multiple PGA2505 Devices
- OVER-RANGE OUTPUT PIN PROVIDES CLIPPING INDICATION
- FOUR GENERAL-PURPOSE DIGITAL OUTPUT PINS
- ±5V POWER SUPPLIES
- AVAILABLE IN AN SSOP-24 PACKAGE
- APPLICATIONS
- MICROPHONE PREAMPLIFIERS AND MIXERS
- DIGITAL MIXERS AND RECORDERS
- DIGITAL AUDIO EDITING SYSTEMS
- BROADCAST EQUIPMENT
- INTERCOMS
All trademarks are the property of their respective owners.
The PGA2505 is a digitally-controlled, analog microphone preamplifier designed for use as a front-end for high-performance audio analog-to-digital converters (ADCs). The PGA2505 features include low noise, wide dynamic range, and a differential signal path. An on-chip dc servo loop is employed to minimize dc offset, while a common-mode servo function may be used to enhance common-mode rejection.
The PGA2505 features a gain range of 9dB through 60dB (3dB/step), along with a unity gain setting. The wide gain range allows the PGA2505 to be used with a variety of microphones. Gain settings and internal functions are programmed using a 16-bit control word, which is loaded using a simple serial port interface. A serial data output pin provides support for daisy-chained connection of multiple PGA2505 devices. Four programmable digital outputs are provided for controlling the external switching of input pads, phantom power, and high-pass filters. The PGA2505 requires both +5V and -5V power supplies and is available in a small SSOP-24 package.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Digitally-Controlled Microphone Preamplifier datasheet (Rev. B) | 2009/06/10 | |
User guide | PGA2505EVMV2 User's Guide | PDF | HTML | 2021/10/12 | |
EVM User's guide | PGA2505EVM User's Guide | 2009/06/17 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PGA2505EVM — PGA2505 평가 모듈
The PGA2505EVM is a convenient platform for evaluating the performance and features of the PGA2505. The PGA2505 is a digitally-controlled, microphone preamplifier designed for amplifying the output of dynamic and condenser microphones and driving high-performance audio analog-to-digital (A/D) (...)
PGA2505EVMV2 — USB 인터페이스를 지원하는 PGA2505 평가 모듈 디지털 제어 마이크 전치 증폭기
PGA2505EVMV2 평가 모듈(EVM)은 PGA2505 제품의 성능과 기능을 평가하기 위한 편리한 플랫폼을 제공합니다. 프로그래머블 게인 증폭기는 단위 게인으로 신호를 통과하거나 9dB - 60dB(3dB 단계)의 게인을 입력 신호에 적용하도록 프로그래밍할 수 있습니다. 게인 및 지원 기능은 MSP430F5529 마이크로컨트롤러 및 PGA2505EVMV2 그래픽 사용자 인터페이스(GUI)를 사용하여 제어됩니다.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SSOP (DB) | 24 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.