SN54AHC157
- Operating range 2V to 5.5V
- Latch-up performance exceeds 250mA per JESD 17
- ESD Protection Exceeds JESD 22:
- 2000V Human-Body Model (A114-A)
- 200V Machine Model (A115-A
- 1000V Charged-Device Model (C101)
These quadruple 2-line to 1-line data selectors/multiplexers are designed for 2V to 5.5V VCC operation.
The SNx4AHC157 devices feature a common strobe (G) input. When the strobe is high, all outputs are low. When the strobe is low, a 4-bit word is selected from one of two sources and is routed to the four outputs. The devices provide true data.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
21개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
CDIP (J) | 16 | Ultra Librarian |
CFP (W) | 16 | Ultra Librarian |
LCCC (FK) | 20 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치