데이터 시트
SN74AHCT16244
- Members of the Texas Instruments Widebus™ Family
- EPIC™ (Enhanced-Performance Implanted CMOS)
Process - Inputs are TTL-Voltage Compatible
- Distributed VCC and GND Pins Minimize
High-Speed Switching Noise - Flow-Through Architecture Optimizes PCB Layout
- Latch-Up Performance Exceeds 250 mA
Per JESD 17 - ESD Protection Exceeds 2000 V Per
MIL-STD-883, Method 3015 - Package Options Include:
- Plastic Shrink Small Outline (DL) Package
- Thin Shrink Small Outline (DGG) Package
- Thin Very Small Outline (DGV) Package
- 380-mil Fine-Pitch Ceramic Flat (WD)
Package Using 25-mil Center-to-Center
Spacings
The SN74AHCT16244 device is a 16-bit buffer and line driver specifically designed to improve the performance and density of 3-state memory address drivers, clock drivers, and bus-oriented receivers and transmitters.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
19개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SSOP (DL) | 48 | Ultra Librarian |
TSSOP (DGG) | 48 | Ultra Librarian |
TVSOP (DGV) | 48 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치