데이터 시트
이 제품의 최신 버전이 있습니다
이 제품은 기존 고객을 위해 계속 제공됩니다. 새로운 설계는 대체 제품을 고려해야 합니다.
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
SN74CBT16212A
- Members of the Texas Instruments Widebus™ Family
- 5- Switch Connection Between Two Ports
- TTL-Compatible Input Levels
- Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 200-V Machine Model (A115-A)
Widebus is a trademark of Texas Instruments.
The CBT16212A devices provide 24 bits of high-speed TTL-compatible bus switching or exchanging. The low on-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay.
Each device operates as a 24-bit bus switch or a 12-bit bus exchanger that provides data exchanging between the four signal ports via the data-select (S0, S1, S2) terminals.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
26개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SSOP (DL) | 56 | Ultra Librarian |
TSSOP (DGG) | 56 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치