데이터 시트
이 제품의 최신 버전이 있습니다
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
SN74CBT16244
- Members of Texas Instruments' WidebusTM Family
- Standard '16244-Type Pinout
- 5-
Switch Connection Between Two Ports
- TTL-Compatible Input Levels
Widebus is a trademark of Texas Instruments.
The 'CBT16244 devices provide 16 bits of high-speed TTL-compatible bus switching in a standard '16244 device pinout. The low on-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay.
These devices are organized as four 4-bit low-impedance switches with separate output-enable (OE) inputs. When OE\ is low, the switch is on, and data can flow from port A to port B, or vice versa. When OE\ is high, the switch is open, and the high-impedance state exists between the two ports.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치