SN74CBT16245
2개의 제어 입력을 지원하는 5V, 1:1(SPST), 16채널 범용 FET 버스 스위치
데이터 시트
SN74CBT16245
- Member of Texas Instruments' WidebusTM Family
- Standard '16245-Type Pinout
- 5- Switch Connection Between Two Ports
- TTL-Compatible Input Levels
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 200-V Machine Model (A115-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
Widebus is a trademark of Texas Instruments.
The SN74CBT16245 device provides 16 bits of high-speed TTL-compatible bus switching in a standard '16245 device pinout. The low on-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay.
The device is organized as two 8-bit low-impedance switches with separate output-enable (OE) inputs. When OE\ is low, the switch is on, and data can flow from the A port to the B port, or vice versa. When OE\ is high, the switch is open, and the high-impedance state exists between the two ports.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
26개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SSOP (DL) | 48 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치