패키징 정보
패키지 | 핀 SOT-23 (DBV) | 5 |
작동 온도 범위(°C) -40 to 85 |
패키지 수량 | 캐리어 3,000 | LARGE T&R |
SN74CBT1G384의 주요 특징
- 5 Switch Connection Between Two Ports
- TTLCompatible Control Input Levels
SN74CBT1G384에 대한 설명
The SN74CBT1G384 features a single highspeed line switch. The switch is disabled when the outputenable (OE) input is high.