데이터 시트
이 제품의 최신 버전이 있습니다
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
SN74CBT3383
- High-Bandwidth Data Path (Up to 200 MHz)
- Low and Flat ON-State Resistance (rON)
Characteristics Over Operating Range
(rON = 5 Ω Typical) - Control Inputs Can Be Driven by TTL or 5-V and
3.3-V CMOS Outputs - Bidirectional Data Flow With Near-Zero
Propagation Delay - Low Input and Output Capacitance Minimizes
Loading and Signal Distortion (Cio(OFF) = 6 pF
Typical) - VCC Operating Range From 4.5 V to 5 V
- Low Power Consumption (ICC= 50 µA Maximum)
The SN74CBT3383 and SN54CBT3383 devices provide ten bits of high-speed TTL-compatible bus switching or exchanging. The low ON-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay.
The devices operate as a 10-bit bus switch or a 5-bit bus exchanger, which provides swapping of the A and B pairs of signals. The bus-exchange function is selected when BX is high. The switches are connected when BE is low.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | SNx4CBT3383 10-Bit Bus-Exchange Switch datasheet (Rev. P) | PDF | HTML | 2016/01/07 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치