SN74CBT3384A
2개의 제어 입력을 지원하는 5V, 1:1(SPST), 10채널 범용 FET 버스 스위치
데이터 시트
SN74CBT3384A
- 5-
Switch Connection Between Two Ports
- TTL-Compatible Input Levels
The SN74CBT3384A provides ten bits of high-speed TTL-compatible bus switching. The low on-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay.
The device is organized as two 5-bit switches with separate output-enable (OE\) inputs. When OE\ is low, the switch is on, and port A is connected to port B. When OE\ is high, the switch is open, and the high-impedance state exists between the two ports.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기 주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치