이 제품의 최신 버전이 있습니다
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
SN74CBTD16211
- Member of Texas Instruments Widebus™ Family
- 5- Switch Connection Between Two Ports
- TTL-Compatible Input Levels
- Designed to Be Used in Level-Shifting Applications
Widebus is a trademark of Texas Instruments.
The SN74CBTD16211 provides 24 bits of high-speed TTL-compatible bus switching. The low on-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay. A diode to VCC is integrated in the circuit to allow for level shifting from 5-V signals at the device inputs to 3.3-V signals at the device outputs.
The device is organized as a dual 12-bit bus switch with separate output-enable (OE)\ inputs. It can be used as two 12-bit bus switches or as one 24-bit bus switch. When (OE)\ is low, the associated 12-bit bus switch is on, and port A is connected to port B. When (OE)\ is high, the switch is open, and the high-impedance state exists between the ports.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SSOP (DL) | 56 | Ultra Librarian |
TSSOP (DGG) | 56 | Ultra Librarian |
TVSOP (DGV) | 56 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.