SN74HC258
- Wide operating voltage range of 2 V to 6 V
- High-current inverting outputs can drive up to 15 LSTTL loads
- Low power consumption, 80-µA max ICC
- ’HC257 typical tpd = 9 ns
- ’HC258 typical tpd = 12 ns
- ±6-mA output drive at 5 V
- Low input current of 1 µA max
- Provides bus interface from multiple sources in high-performance systems
The SNx4HC257 and 258 contain four data selectors/ multiplexers to select one of two data sources. All channels are controlled by the same address select (A/B) input, and active-low strobe (G) input. A high level at the G terminal forces all outputs into the high-impedance state. The 257 has non-inverted outputs and the 258 has inverted outputs.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | SN54HC257, SN54HC258, SN74HC257, SN74HC258 datasheet (Rev. C) | 1982/12/01 |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치