16-pin (D) package image

SN74LS158D 구형

쿼드러플 2라인-1라인 데이터 선택기/멀티플렉서

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN74LS158DR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 SN74LS158 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 16
작동 온도 범위(°C) 0 to 70
패키지 수량 | 캐리어 40 | TUBE

SN74LS158의 주요 특징

  • Buffered Inputs and Outputs
  • Three Speed/Power Ranges Available
  • Applications
    • Expand Any Data Input Point
    • Multiplex Dual Data Buses
    • Generate Four Functions of Two Variables (One Variable Is Common)
    • Source Programmable Counters

SN74LS158에 대한 설명

These monolithic data selectors/multiplexers contain inverters and drivers to supply full on-chip data selection to the four output gates. A separate strobe input is provided. A 4-bit word is selected from one of two sources and is routed to the four outputs. The ’157, ’LS157, and ’S157 present true data whereas the ’LS158 and ’S158 present inverted data to minimize propagation delay time.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

SN74LS158DR 활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.