데이터 시트
SN74LV4053A-Q1
- Qualified for automotive applications
- ESD protection exceeds 2000V per MIL-STD-883, method 3015; exceeds 200V using machine model (C = 200pF, R = 0)
- 1.65V to 5.5V VCC operation
- Supports mixed-mode voltage operation on all ports
- High on-off output-voltage ratio
- Low crosstalk between switches
- Individual switch controls
- Extremely low input current
This triple 2-channel CMOS analog multiplexer/demultiplexer is designed for 1.65V to 5.5V VCC operation.
The SN74LV4053A-Q1 handles both analog and digital signals. Each channel permits signals with amplitudes up to 5.5V (peak) to be transmitted in either direction.
Applications include signal gating, chopping, modulation or demodulation (modem), and signal multiplexing for analog-to-digital and digital-to-analog conversion systems.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
5개 모두 보기 | 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | SN74LV4053A-Q1 Automotive Triple 2-Channel Analog Multiplexer or Demulitplexer datasheet (Rev. F) | PDF | HTML | 2024/10/03 |
| Functional safety information | SN74LV405xA-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/02/21 | |
| Application note | Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) | PDF | HTML | 2022/06/02 | |
| Application note | Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/12/01 | |
| More literature | Automotive Logic Devices Brochure | 2014/08/27 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
인터페이스 어댑터
LEADED-ADAPTER1 — TI의 5, 8, 10, 16 및 24핀 리드 패키지의 빠른 테스트를 위한 DIP 헤더 어댑터에 대한 표면 실장
EVM-LEADED1 보드를 사용하면 TI의 공통 리드가 있는 패키지를 브레드보드 방식으로 빠르게 테스트할 수 있습니다. 이 보드에는 TI의 D, DBQ, DCT, DCU, DDF, DGS, DGV 및 PW 표면 실장 패키지를 100mil DIP 헤더로 변환할 수 있는 풋프린트가 있습니다.
사용 설명서: PDF
레퍼런스 디자인
TIDA-01040 — 고전류 애플리케이션용 배터리 테스터 레퍼런스 설계
리튬 이온 배터리 활성화 및 전기 테스트에는 정확한 전압 및 전류 제어가 필요하며, 일반적으로 지정된 온도 범위에서 ±0.05% 이상입니다. 이 레퍼런스 설계는 8V~16V의 입력(버스) 전압과 0V~5V의 출력 부하(배터리) 전압을 지원하는 고전류(최대 50A) 배터리 테스터 애플리케이션용 솔루션을 제안합니다. 이 설계는 고정밀 데이터 컨버터 및 계측 증폭기와 결합된 통합 다중 위상 양방향 컨트롤러인 LM5170을 활용하여 0.01% 풀 스케일의 충전 및 방전 정확도를 달성합니다. 배터리 용량을 극대화하고 배터리 활성화 (...)
레퍼런스 디자인
TIDA-01041 — 다중 위상 고정밀 0.5~100A 배터리 활성화를 위한 배터리 테스터 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 다양한 고전류 배터리 테스트 애플리케이션을 위한 다중 위상 솔루션을 제공합니다. 이중 위상 벅/부스트 컨트롤러 LM5170의 데이지 체인 구성을 활용하면 100A의 충전/방전 속도를 구현하는 설계가 가능합니다. 고정밀 CC(정전류) 및 CV(정전압) 보정 루프를 활용하는 TIDA-01041은 최대 0.01%의 전압 제어 정확도를 달성할 수 있습니다. 모든 주요 설계 이론이 설명되어 사용자의 부품 선택 프로세스 및 최적화를 지원합니다. 마지막으로 회로도, 보드 레이아웃, 하드웨어 테스트 및 결과도 제공됩니다.
레퍼런스 디자인
TIDA-01042 — 50A, 100A, 200A 애플리케이션용 모듈러 배터리 테스터 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 사용자가 하나의 설계로 여러 전류 수준에서 배터리를 테스트할 수 있는 유연성을 제공하는 모듈러 배터리 테스트 솔루션을 제공합니다. 이 설계는 TIDA-01041 레퍼런스 설계를 활용하여 독립적으로 작동하거나 병렬 연결되어 최대 전류 출력을 100A에서 200A로 늘리는 100A 배터리 테스터 2개를 제공합니다. 이 설계는 이 솔루션의 설계 이론, 부품 선택 및 최적화에 대해 설명합니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
| SOT-23-THN (DYY) | 16 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |