SN74LV541A

활성

3상 출력을 지원하는 8채널, 2V~5.5V 버퍼

alarm알림 지금 주문

제품 상세 정보

Technology family LV-A Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 16 Supply current (max) (µA) 20 IOH (max) (mA) -16 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family LV-A Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 16 Supply current (max) (µA) 20 IOH (max) (mA) -16 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (DW) 20 131.84 mm² 12.8 x 10.3 SOP (NS) 20 98.28 mm² 12.6 x 7.8 SSOP (DB) 20 56.16 mm² 7.2 x 7.8 TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4 VQFN (RGY) 20 15.75 mm² 4.5 x 3.5 VQFN (RKS) 20 11.25 mm² 4.5 x 2.5 VSSOP (DGS) 20 24.99 mm² 5.1 x 4.9
  • Operation of 2-V to 5.5-V V CC
  • Max t pd of 6 ns at 5 V
  • Typical V OLP (output ground bounce) < 0.8 V at V CC = 3.3 V, T A = 25°C
  • Typical V OHV (output V OH undershoot) > 2.3 V at V CC = 3.3 V, T A = 25°C
  • Support mixed-mode voltage operation on all ports
  • I off supports partial-power-down mode operation
  • Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17
  • Operation of 2-V to 5.5-V V CC
  • Max t pd of 6 ns at 5 V
  • Typical V OLP (output ground bounce) < 0.8 V at V CC = 3.3 V, T A = 25°C
  • Typical V OHV (output V OH undershoot) > 2.3 V at V CC = 3.3 V, T A = 25°C
  • Support mixed-mode voltage operation on all ports
  • I off supports partial-power-down mode operation
  • Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17

The SN74LV541A device is an octal buffer/driver designed for 2-V to 5.5-V V CC operation.

The SN74LV541A device is an octal buffer/driver designed for 2-V to 5.5-V V CC operation.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
6개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet SN74LV541A Octal Buffers/Drivers With 3-State Outputs datasheet (Rev. N) PDF | HTML 2023/08/02
Test report TI Power Reference Design for Xilinx(R) Virtex(R)-7 (VC709) (Rev. A) 2014/12/16
User guide TI Power Reference Design for Xilinx® Zynq 7000 (ZC702) (Rev. A) 2014/12/16
Test report PMP7977 Test Results (Rev. A) 2014/06/11
Test report TI Power Reference Design for Xilinx® Artix®-7 (AC701) 2014/05/12
User guide PMP7977 User's Guide 2013/09/11

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

14-24-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 D, DB, DGV, DW, DYY, NS 및 PW 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈

14-24-LOGIC-EVM 평가 모듈(EVM)은 14핀~24핀 D, DW, DB, NS, PW, DYY 또는 DGV 패키지에 있는 모든 로직 장치를 지원하도록 설계되었습니다.

사용 설명서: PDF | HTML
평가 보드

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14핀~24핀 비 리드 패키지용 로직 제품 일반 평가 모듈

14-24-NL-LOGIC-EVM은 14핀~24핀 BQA, BQB, RGY, RSV, RJW 또는 RHL 패키지가 있는 로직 또는 변환 디바이스를 지원하도록 설계된 유연한 평가 모듈(EVM)입니다.

사용 설명서: PDF | HTML
시뮬레이션 모델

HSPICE MODEL OF SN74LV541A

SCEJ189.ZIP (100 KB) - HSpice Model
시뮬레이션 모델

SN74LV541A Behavioral SPICE Model

SCEM649.ZIP (7 KB) - PSpice Model
시뮬레이션 모델

SN74LV541A IBIS Model

SCEM144.ZIP (18 KB) - IBIS Model
자재 명세서(BOM)

PMP7977 BOM (Rev. A)

TIDR156A.PDF (595 KB)
PCB 레이아웃

PMP7977 PCB

TIDU151.PDF (6781 KB)
회로도

PMP7977 Schematic (Rev. A)

TIDR155A.PDF (598 KB)
레퍼런스 디자인

PMP7977 — PMBus 전원 관리를 지원하는 Xilinx Artix 7 FPGA 레퍼런스 디자인

The Artix 7 power management reference design board uses power modules, linear regulators, and a PMBus compliant system controller to supply all required core and auxiliary voltages needed by the FPGA, including DDR memory termination. A Digital Power graphical user interface is used to monitor the (...)
Test report: PDF
회로도: PDF