SN74LVC1G07
- Available in the Ultra Small 0.64-mm2 Package (DPW) With 0.5-mm Pitch
- Supports 5-V VCC Operation
- Input and Open-Drain Output Accept Voltages up to 5.5 V
- Can Translate Up or Down
- Max tpd of 4.2 ns at 3.3 V
- Low Power Consumption, 10-µA Max ICC
- ±24-mA Output Drive at 3.3 V
- Ioff Supports Live Insertion, Partial-Power-Down Mode, and Back-Drive Protection
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 200-V Machine Model (A115-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
This single buffer/driver is designed for 1.65-V to 5.5-V VCC operation.
The output of the SN74LVC1G07 device is open drain and can be connected to other open-drain outputs to implement active-low wired-OR or active-high wired-AND functions. The maximum sink current is 32 mA.
The SN74LVC1G07 is available in a variety of packages, including the ultra-small DPW package with a body size of 0.8 mm × 0.8 mm.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
5-8-LOGIC-EVM — 5핀~8핀 DCK, DCT, DCU, DRL 및 DBV 패키지용 일반 논리 평가 모듈
EVMK2GX — 66AK2Gx 1GHz 평가 모듈
The EVMK2GX (also known as "K2G") 1GHz evaluation module (EVM) enables developers to immediately start evaluating the 66AK2Gx processor family, and to accelerate the development of audio, industrial motor control, smart grid protection and other high reliability, real-time compute intensive (...)
많은 TI 레퍼런스 설계에는 SN74LVC1G07이(가) 포함됩니다.
레퍼런스 디자인 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 검토하고 식별할 수 있습니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
DSBGA (YZP) | 5 | Ultra Librarian |
DSBGA (YZV) | 4 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-5X3 (DRL) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
USON (DRY) | 6 | Ultra Librarian |
X2SON (DPW) | 5 | Ultra Librarian |
X2SON (DSF) | 6 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치