SN74LVCH16652A
- Member of the Texas Instruments Widebus™
Family - Operates From 1.65 V to 3.6 V
- Inputs Accept Voltages to 5.5 V
- Max tpd of 6.3 ns at 3.3 V
- Typical VOLP (Output Ground Bounce)
< 0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C - Typical VOHV (Output VOH Undershoot)
> 2 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C - Supports Mixed-Mode Signal Operation on All Ports
(5-V Input/Output Voltage With 3.3-V VCC) - Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
- Bus Hold on Data Inputs Eliminates the Need for
External Pull-up or Pull-down Resistors - Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per
JESD 17 - ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model
- 200-V Machine Model
- 1500-V Charged-Device Model
This 16-bit bus transceiver and register is designed for 1.65-V to 3.6-V VCC operation.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
28개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SSOP (DL) | 56 | Ultra Librarian |
TSSOP (DGG) | 56 | Ultra Librarian |
TVSOP (DGV) | 56 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
포함된 정보:
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
포함된 정보:
- 팹 위치
- 조립 위치