TAD5242
-
- DAC Channel
- DAC performance:
- DAC to Line Out Dynamic Range: 119 dB
- DAC to HP Out Dynamic Range: 115 dB
- THD+N: –95 dB
- Head Phone/Line Out output voltage:
- Differential, 2-VRMS full-scale
- Pseudo-differential, 1-VRMS full-scale
- Single-ended, 1-VRMS full-scale
- DAC sample Rates (fs) = 8KHz to 192KHz
- DAC performance:
- Common Features
- Pin Control
- Audio Serial Interface
- Format: TDM, LJ or I2S
- Configurable TDM Slot
- Bus Controller and Target Modes
- Word Length: Selectable 16, 24 or 32 Bits
- Linear Phase Filter
- Auto Clock Detection and Configuration
- Low Power Modes
- Interrupt output
- Single Supply Operation AVDD: 1.8V or 3.3V
- I/O Supply Operation: 1.2V or 1.8V or 3.3V
- Temperature grade 1: –40°C ≤ TA ≤ +125°C
- DAC Channel
The TAD5242 is a 2VRMS 119dB Stereo DAC. DAC Output can be configured for either Line Out or Head Phone Load and supports both single ended and differential output options. The device integrates a phase-locked loop (PLL), a DC removal high-pass filter (HPF) and supports sample rates up to 192kHz. TAD5242 can drive upto 62.5 mW into a Headphone Load. The TAD5242 supports time-division multiplexing (TDM), left-justified (LJ), or I2S audio formats in controller and target mode, and is pin controlled. These integrated high-performance features, pin control along with a single supply operation, make TAD5242 an excellent choice for space-constrained audio applications.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TAD5242 High-performance pin controlled stereo audio DAC with 119 dB dynamic range datasheet | PDF | HTML | 2022/01/13 |
Product overview | Audio ADC, DAC, and CODEC for Professional Audio and Music Applications | PDF | HTML | 2024/02/13 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TAD5242EVM-K — TAD5242 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.