TAS3103
- Audio Input/Output
- Four Serial Audio Input Channels
- Three Serial Audio Output Channels
- 8-kHz to 96-kHz Sample Rates Supported
- 15 Stereo/TDM Data Formats Supported
- Input/Output Data Format Selections Independent
- 16-, 18-, 20-, 24-, and 32-Bit Word Sizes Supported
- Serial Master/Slave I2C Control Channel
- Three Independent Monaural Processing Channels
- Programmable Four Stereo Input Digital Mixer
- 3D Effect and Reverb Structure and Filters
- Programmable 12 Band Digital Parametric EQ
- Programmable Digital Bass and Treble Controls
- Programmable Digital Soft Volume Control (24 dB to —
dB)
- Soft Mute/Unmute
- Programmable Dither
- Programmable Loudness Compensation
- VU Meter and Spectral Analysis I2C Output
- Programmable Channel Delay (Up to 42 ms at 48 kHz)
- 192-dB Dynamic Range (Supports Up to 32-Bit Audio Data)
- Dual Threshold Dynamic Range Compression/Expansion
- Electrical and Physical
- Single 3.3-V Power Supply
- 38-Pin TSSOP Package
- Low Power Standby
The TAS3103 is a fully configurable digital audio processor that preserves high-quality audio by using a 48-bit data path, 28-bit filter coefficients, and a single cycle 28 x 48-bit multiplier and 76-bit accumulator. Because of the coefficient-configurable fixed-program architecture of the TAS3103, a complete set of user-specific audio processing functions can be realized, with short development times, in a small, low power, low-cost device. A personal computer (PC) GUI-based software development package and a comprehensive evaluation board provide additional facilities to further reduce development times. The TAS3103 uses 1.8-V core logic with 3.3-V I/O buffers, and requires only 3.3-V power. The TAS3103 is available in a 38-pin TSSOP package.
TI에서 제공하는 설계 지원 없음
이 제품은 새로운 콘텐츠 또는 소프트웨어 업데이트와 같은 새로운 프로젝트에 대한 TI의 지속적인 설계 지원을 받지 않습니다. 가능한 경우 제품 폴더에서 관련 자료, 소프트웨어 및 툴을 확인할 수 있습니다. TI E2ETM 지원 포럼에서 보관된 정보를 검색할 수도 있습니다.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Digital Audio Processor with 3D Effects datasheet (Rev. C) | 2004/02/13 | |
* | Errata | TAS3103 Errata | 2005/06/20 | |
Application note | 126Watts SMPS For TAS511x Application | 2004/03/18 | ||
Application note | ALE Starter Guide | 2003/05/19 | ||
Application note | TAS3103 Equalization Filters | 2003/03/26 | ||
Application note | Single TAS3103 in 5.1 Channel Audio System | 2003/03/12 | ||
Application note | TAS3103EVM Starter Guide | 2003/03/12 | ||
EVM User's guide | TAS3103EVM Starter Guide | 2003/01/28 | ||
User guide | TAS5101SE Evaluation Module | 2002/10/25 | ||
EVM User's guide | TAS3103 EVM For Digital Audio Processor With 3D Effects | 2002/10/21 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TSSOP (DBT) | 38 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치