TAS3202
- High-Quality Audio Performance:
102-dB Analog-to-Digital Converter (ADC)/105-dB
Digital-to-Analog Converter (DAC) (Typical) DNR - Two Differential Stereo Analog Inputs Multiplexed to
One Stereo Input ADC - One Differential Stereo Output DAC
- Two Serial Audio Inputs (Four Channels) and
Two Serial Audio Outputs (Four Channels) - 135-MHz Maximum Speed, >2812 Total Processing Cycles
Per Sample at 48 kHz (2000 Available for Application Code) - 512×Fs XTAL Input in Master Mode,
512×Fs MCLK_IN in Slave Mode - 48-kHz Sample Rate in Clock Master Mode
- 44.1-kHz or 48-kHz Sample Rate in Clock Slave Mode
- 48-Bit Data Path and 28-Bit Coefficients
- 768 Words of 48-Bit Data Memory
- 1022 Words of 28-Bit Coefficient Memory
- 3K Words of 55-Bit Program RAM
- Hardware Single-Cycle Multiplier (28×48)
- 5.88K Words of 24-Bit Delay Memory (122.5 ms at 48 kHz)
- Data Formats: Left Justified, Right Justified, and I2S
- Two I2C Ports for Slave/Master Download
- Single 3.3-V Power Supply
- APPLICATIONS
- MP3 Docking Systems
- Digital Televisions
- Mini-Component Audio
The TAS3202 is an audio system-on-a-chip (SOC) designed for mini/micro systems, multimedia-speaker, and MP3 player docking systems. It includes analog interface functions: two multiplex (MUX) stereo inputs with one stereo analog-to-digital converter (ADC) and one stereo digital-to-analog converter (DAC) with analog outputs consisting of differential stereo line drivers. Four channels of serial digital audio processing are also provided. The TAS3202 has a programmable audio digital signal processor (DSP) that preserves high-quality audio by using a 48-bit data path, 28-bit filter coefficients, and a single-cycle 28×48-bit multiplier. The programmability feature allows users to customize features in the DSP RAM.
The TAS3202 is composed of eight functional blocks:
- Analog input/mux/stereo ADC
- Stereo DAC
- Analog reference system
- Power supply
- Clocks, digital PLL, and serial data interface
- I2C control interface
- 8051 microcontroller
- Audio DSP – digital audio processing
TI에서 제공하는 설계 지원 없음
이 제품은 새로운 콘텐츠 또는 소프트웨어 업데이트와 같은 새로운 프로젝트에 대한 TI의 지속적인 설계 지원을 받지 않습니다. 가능한 경우 제품 폴더에서 관련 자료, 소프트웨어 및 툴을 확인할 수 있습니다. TI E2ETM 지원 포럼에서 보관된 정보를 검색할 수도 있습니다.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TAS3202 Audio DSP With Analog Interface datasheet (Rev. B) | 2011/03/17 | |
* | Errata | TAS3202 Data Sheet Errata | 2010/03/18 | |
White paper | Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/04/30 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
TQFP (PAG) | 64 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치