TAS5602
- Supports Multiple Output Configurations
- 2×20-W into a 8-Ω BTL Load at 18 V
- 4×10-W into a 4-Ω SE Load at 18 V
- 2×10W (SE) + 1×20W (BTL) at 18 V
- Thermally Enhanced Package
- DCA (56-pin HTTSOP)
- Wide Voltage Range: 10V—26V
- No Separate Supply Required for Gate Drive
- Efficient Class-D Operation Eliminates Need for Heat Sinks
- Closed Loop Power Stage Architecture
- Improved PSRR Reduces Power Supply Performance Requirements
- High Damping Factor Provides for Tighter, More Accurate Sound With Improved Bass Response
- Constant Output Power Over Variation in Supply Voltage
- Single Ended Inputs
- Integrated Self-Protection Circuits Including Overvoltage, Undervoltage, Overtemperature, and Short Circuit With Error Reporting
- APPLICATIONS
- Flat-Panel, Rear-Projection, and CRT TV
- Consumer Audio Applications
The TAS5602 is a 20-W (per channel) efficient, stereo digital amplifier power stage for driving 4 single-ended speakers, 2 bridge-tied speakers, or combination of single and bridge-tied loads. The TAS5602 can drive a speaker with an impedance as low as 4Ω. The high efficiency of the TAS5602 eliminates the need for an external heat sink.
A simple interface to a digital audio PWM processor is shown below. The TAS5602 is fully protected against faults with short-circuit protection and thermal protection as well as overvoltage and undervoltage protection. Faults are reported back to the processor to prevent devices from being damaged during overload conditions.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 20W Stereo (BTL) Digital Amplifier Power Stage datasheet (Rev. B) | 2008/10/30 | |
EVM User's guide | TAS5602EVM2 - User Guide | 2008/08/19 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTSSOP (DCA) | 56 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.