64-pin (PAP) package image

TAS5704PAPR 활성

스피커 EQ, DRC 및 H/W 제어를 지원하는 20W 스테레오, 10~26V, 디지털 입력, 클래스-D 오디오 증폭기

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능.
TAS5805MPWPR 활성 23W 스테레오, 45W 모노, 4.5V~26.4V 공급, 디지털 입력 클래스 D 오디오 증폭기, 프로세싱 포함 Higher output, I2C controlled

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TAS5704PAP 활성
패키지 수량 | 캐리어 160 | JEDEC TRAY (5+1)
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-3-260C-168 HR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

자세한 TAS5704 정보

패키징 정보

패키지 | 핀 HTQFP (PAP) | 64
작동 온도 범위(°C) 0 to 85
패키지 수량 | 캐리어 1,000 | LARGE T&R

TAS5704의 주요 특징

  • Audio Input/Output
    • 20-W into an 8- Load From an 18-V Supply
    • Two Serial Audio Inputs (Four Audio Channels)
    • Supports Multiple Output Configurations:
      • 2-Ch Bridged Outputs (20 W × 2)
      • 4-Ch Single-Ended Outputs (10 W × 4)
      • 2-Ch Single-Ended + 1-Ch Bridged (2.1) (10 W × 2 + 20 W)
  • Closed Loop Power Stage Architecture
    • Improved PSRR Reduces Power Supply Performance Requirements
    • Higher Damping Factor Provides for Tighter, More Accurate
      Sound With Improved Bass Response
    • Lower EMC Emissions
    • Output Power is Independent of Supply Voltage Variation
  • Wide PVCC Range From (10 V to 26 V)
  • Supports 32-kHz–192-kHz (DVD-Audio) Sample Rates (LJ/RJ/I2S)
  • Line-Level Subwoofer PWM Outputs
  • Audio/PWM Processing (Hardware Controlled)
    • 4-Step Gain Control (-3dB, 3dB, 9dB, 12dB)
    • Soft Mute Control (50% Output Duty Cycle)
  • Factory-Trimmed Internal Oscillator Enables Automatic Detection of
    Incoming Sample Rates
  • Thermal and Short-Circuit Protection

System Two, Audio Precision are trademarks of Audio Precision, Inc.

TAS5704에 대한 설명

The TAS5704 is a 20-W, efficient, digital audio power amplifier for driving stereo bridge-tied speakers. Two serial data inputs allow processing of up to four discrete audio channels and seamless integration to most digital audio processors accepting a wide range of input data and clock rates. A hardware configurable data path allows these channels to be routed to the internal speaker drivers or output via the subwoofer PWM outputs.

The TAS5704 is a slave-only device receiving all clocks from external sources. The TAS5704 operates at a 384-kHz switching rate for 32-, 48-, 96-, and 192-kHz data, and at a 352.8 kHz switching rate for 44.1-, 88.2-, and 176.4-kHz data. The 8× oversampling combined with the fourth-order noise shaper provides a flat noise floor and excellent dynamic range from 20 Hz to 20  kHz.

The closed-loop architecture of the TAS5704 provides several benefits. The high power supply rejection enables superior audio performance from a noisy, low cost supply. The high damping factor allows tighter control over speaker movement resulting in an improved bass response. Finally, switching edge rate control lowers EMC emissions without sacrificing audio performance.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

TAS5704PAP 활성
패키지 수량 | 캐리어 160 | JEDEC TRAY (5+1)
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기