TAS5720A-Q1
- Qualified for automotive applications
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C
- Minimum supply voltage down to 4.5 V
- Selectable hardware or software control
- Audio performance (PVDD = 12 V, RSPK = 8 Ω, SPK_GAIN[1:0] pins = 00)
- Idle channel noise = 69 µVrms (A-Wtd)
- THD+N = 0.02% (at 1 W, 1 kHz)
- SNR = 100 dB A-Wtd (Ref. to THD+N = 1%)
- Audio I/O configuration:
- Mono I²S input
- 32, 44.1, 48, 88.2, 96 kHz Sample rates
- General operational features:
- Integrated digital output clipper
- Programmable I²C address (1101100[R/W] or 1101101[R/W])
- Closed-loop amplifier architecture
- Robustness features:
- Clock error, DC, and short-circuit protection
- Overtemperature and programmable overcurrent protection
The TAS5720A-Q1 is a mono I2S input Class-D audio amplifier which is ideal for use in automotive emergency call (eCall), telematics, acoustic vehicle alerting system (AVAS) and EV/HEV sound generation applications. The device provides up to 25 W instantaneous power into 4 Ω at 10% THD+N at 14.4 V. The TAS5720A-Q1 also includes hardware and software (I²C) control modes, an integrated digital clipper, selectable gain options, and a wide power supply operating range (4.5 V – 26.4 V).
The device is offered in a thermally enhanced 32-Pin TSSOP package.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기 설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
평가 보드
TAS5720A-Q1EVM — TAS5720A-Q1 1x20W 디지털 입력 폐쇄형 루프 오토모티브 클래스 D 오디오 증폭기 평가 모듈
The TAS5720A-Q1EVM features the TAS5720A-Q1 digital input closed-loop automotive Class-D audio amplifier. The EVM is used in conjunction with the PurePath Console Motherboard (PPCMB). It is populated with a TAS5720A-Q1 device which allows operation from power supply voltages from 4.5V to 26.4V. The (...)
사용 설명서: PDF
시뮬레이션 툴
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTSSOP (DAP) | 32 | Ultra Librarian |