TAS5720M

활성

20W 모노, 4.5~26.4V 전원, 디지털 입력 클래스 D 오디오 증폭기

alarm알림 지금 주문

제품 상세 정보

Audio input type Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Mono Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 26.4 Power stage supply (min) (V) 4.5 Load (min) (Ω) 4 Output power (W) 39 THD + N at 1 kHz (%) 0.015 Iq (typ) (mA) 10.3 Control interface Software Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 26.4 Sampling rate (max) (kHz) 96 Operating temperature range (°C) -25 to 85
Audio input type Digital Input Architecture Class-D Speaker channels (max) Mono Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 26.4 Power stage supply (min) (V) 4.5 Load (min) (Ω) 4 Output power (W) 39 THD + N at 1 kHz (%) 0.015 Iq (typ) (mA) 10.3 Control interface Software Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 26.4 Sampling rate (max) (kHz) 96 Operating temperature range (°C) -25 to 85
VQFN (RSM) 32 16 mm² 4 x 4
  • Mono Class-D Amplifier
    • 20 W at 0.15% THD Continuous into
      19 V / 4 Ω
  • TDM Audio Input
    • Up to 8 Channels (32-bit, 48 kHz)
  • I2C Control With 8 Selectable I2C Address
  • Power Supplies
    • Power Amplifier: 4.5 V to 16.5 V, TAS5720L
    • Power Amplifier: 4.5 V to 26.4 V, TAS5720M
    • Digital I/O: 3.3 V
  • Protection: Thermal and Short-Circuit
  • Package: 4 mm × 4 mm, 32-pin VQFN
  • Mono Class-D Amplifier
    • 20 W at 0.15% THD Continuous into
      19 V / 4 Ω
  • TDM Audio Input
    • Up to 8 Channels (32-bit, 48 kHz)
  • I2C Control With 8 Selectable I2C Address
  • Power Supplies
    • Power Amplifier: 4.5 V to 16.5 V, TAS5720L
    • Power Amplifier: 4.5 V to 26.4 V, TAS5720M
    • Digital I/O: 3.3 V
  • Protection: Thermal and Short-Circuit
  • Package: 4 mm × 4 mm, 32-pin VQFN

The TAS5720x device is a high-efficiency mono Class-D audio power amplifier optimized for high transient power capability to use the dynamic power headroom of small loudspeakers. The device is capable of delivering more than 15 W continuously into a 4-Ω speaker.

The digital time division multiplexed (TDM) interface enables up to eight devices to share the same bus.

The TAS5720x device is available in a 32-pin, 4 mm × 4 mm, VQFN package for a compact PCB footprint.

The TAS5720x device is a high-efficiency mono Class-D audio power amplifier optimized for high transient power capability to use the dynamic power headroom of small loudspeakers. The device is capable of delivering more than 15 W continuously into a 4-Ω speaker.

The digital time division multiplexed (TDM) interface enables up to eight devices to share the same bus.

The TAS5720x device is available in a 32-pin, 4 mm × 4 mm, VQFN package for a compact PCB footprint.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet TAS5720x Digital Input Mono Class-D Audio Amplifier With TDM Support Up To 8 Channels datasheet (Rev. B) PDF | HTML 2016/02/04
EVM User's guide TAS5720MEVM User's Guide 2015/12/21

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

TAS5825MEVM-SB — TAS5825M 및 TAS5720M 확장 가능 2.1 채널 오디오 증폭기 평가 보드

이 2.1 채널 오디오 증폭기 평가 보드에는 왼쪽과 오른쪽 채널 오디오용 TAS5825M 디지털 스테레오 증폭기와 서브우퍼 채널용 TAS5720M 디지털 모노 증폭기가 통합되어 있습니다. 이 설계는 단일 오디오 소스 인터페이스에서 작동하며, 5.1, 7.1 및 9.1 채널 구성까지 확장 가능하므로 사운드바 애플리케이션에 이상적입니다.
시뮬레이션 모델

TAS5720X_IBIS_MODEL

SLOM402.ZIP (42 KB) - IBIS Model
시뮬레이션 툴

PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
레퍼런스 디자인

TIDA-060026 — 확장 가능한 2.1 채널 오디오 증폭기 레퍼런스 설계

This 2.1 channel audio amplifier reference design incorporates the TAS5825M digital stereo amplifier for left and right channel audio and the TAS5720M digital mono amplifier for the subwoofer channel. The design operates from a single audio source interface and is scalable to 5.1, 7.1 and 9.1 (...)
Design guide: PDF
회로도: PDF
패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
VQFN (RSM) 32 Ultra Librarian