이 제품의 최신 버전이 있습니다
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
TAS5731M
- 2-Ch I2S Input; 8-kHz to 48-kHz fS
- 30-W Stereo, 8 Ω/24 V (THD+N = 10%)
- Up to 90% Efficient Operation
- Wide 8-V to- 24-V Supply Range; 3.3-V Digital
Supply - Single-Device 2.1 Support (2 × SE + 1 × BTL)
- 80-mΩ RDS(on) Device That Can Support 2-Ω SE
and 4-Ω BTL Modes- 12 V, 2 Ω, 8 W With SE mode
- 12 V, 4 Ω, 15 W With BTL mode
- Speaker EQ (8 BQ per Channel), 2× DRCs
- Pin-to-Pin Compatible With the TAS5727 and
TAS5731 - Benefits:
- Direct Connect to Digital Processor
- High Output Power From a Standard Supply
- Eliminates the Need for Heat Sink
- Advanced Processing Improves Audio
Experience
The TAS5731M is a 30-W, efficient, digital-audio stereo power amplifier for driving stereo bridge-tied speakers. One serial data input allows processing of up to two discrete audio channels and seamless integration to most digital audio processors and MPEG decoders. The device accepts a wide range of input data and data rates. A fully programmable data path routes these channels to the internal speaker drivers.
The TAS5731M is a slave-only device receiving all clocks from external sources. The TAS5731M operates with a PWM carrier between a 384-kHz switching rate and a 352-kHz switching rate, depending on the input sample rate. Oversampling combined with a fourth-order noise shaper provides a flat noise floor and excellent dynamic range from 20 Hz to 20 kHz.
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TAS5731M 2 × 30-W Digital Audio Power Amplifier With DSP and 2.1 Mode datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2015/08/31 |
Application note | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019/08/26 | ||
Application note | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019/06/27 | ||
Application note | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013/05/01 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.